IGUS | łożyska dry-tech
PTGSG-10X 2 -01- R -1000-ES Tr8x1,5 – – – – Tr10x2 – – – Tr10x3 – – – – Tr12x3 – – – Tr14x3 – – – – Tr14x4 – – – – Tr16x2 – – – – Tr16x4 – – – Tr18x4 – – – Tr20x4 – – – Tr24x5 – – – – Tr26x5 – – – – Tr28x5 – – – – Tr30x6 – – – – Tr32x6 – – – – Tr36x6 – – – – Tr40x7 – – – – Tr50x8 – – – – PTGSG-8X1.5-01- - PTGSG-10X2-01- - PTGSG-10X3-01- - PTGSG-12X3-01- - PTGSG-14X3-01- - PTGSG-14X4-01- - PTGSG-16X2-01- - PTGSG-16X4-01- - PTGSG-18X4-01- - PTGSG-20X4-01- - PTGSG-24X5-01- - PTGSG-26X5-01- - PTGSG-28X5-01- - PTGSG-30X6-01- - PTGSG-32X6-01- - PTGSG-36X6-01- - PTGSG-40X7-01- - PTGSG-50X8-01- - 1220 1221 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Śruby pociągowe | Zakres produktów Śruby pociągowe z gwintem pojedynczym CF15, walcowana, AISI 1015 Stal nierdzewna, walcowana, AISI 304 Aluminium, walcowana (EN AW 6082) Gwint Kierunek gwintu Materiał Skok Skok prawy lewy C15 Stal nie- rdzewna Stal nie- rdzewna Stal nie- rdzewna Stal nie- rdzewna Aluminium P kąt α AISI 304 AISI 303 AISI 316L AISI 321 EN AW 6082 [mm] [°] 1,5 3,42 2 3,64 3 5,45 3 4,55 3 3,90 4 5,20 2 2,28 4 4,55 4 4,05 4 3,64 5 3,79 5 3,50 5 3,25 6 3,64 6 3,42 6 3,04 7 3,19 8 2,92 Dane techniczne Długość [mm] Materiał śruby pociągowej Opcje Gwint Śruba pociągowa Średnica Skok Liczba skoków gwintu Kierunek gwintu Numer artykułu Wzór zamówienia Wymiary [mm] Masa Zewnętrzna Ø Rdzeń Ø Maks. długość całkowita Nr art. C15 Stal nie- rdzewna Aluminium d1 d3 L [kg/m] [kg/m] [kg/m] min. maks. min. maks. C15 / ES AL 0,39 0,40 0,14 7,8 8 5,4 6,2 1500 – 0,62 0,62 0,21 9,8 10 7,2 7,5 3000 1000 0,62 0,62 0,21 9,8 10 6,2 6,5 3000 – 0,89 0,89 0,31 11,8 12 7,7 8,5 3000 1000 1,21 1,22 0,42 13,8 14 9,7 10,5 3000 – 1,21 1,22 0,42 13,7 14 9,1 9,5 3000 – 1,58 1,59 0,54 15,8 16 11,8 12,8 3000 – 1,58 1,59 0,54 15,7 16 10,5 11,5 3000 1000 2,00 2,01 0,69 17,7 18 12,5 13,5 3000 2000 2,47 2,48 0,85 19,7 20 14,5 15,5 3000 2000 3,55 3,57 1,22 23,7 24 17,3 18,5 3000 – 4,17 4,19 1,43 25,7 26 19,3 20,5 3000 – 4,83 4,86 1,66 27,7 28 21,3 22,5 3000 – 5,55 5,58 1,91 29,6 30 21,6 23,0 3000 – 6,31 6,35 2,17 31,6 32 24,5 25,0 3000 – 7,99 8,04 2,75 35,6 36 27,6 29,0 3000 – 9,86 9,93 3,39 39,6 40 30,4 32,0 3000 – 15,41 15,51 5,30 49,6 50 39,2 41,0 3000 – Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Długość w mm: dowolnie wybieralna (patrz tabela) Materiał śruby pociągowej Puste: Stal C15, walcowana ES: Stal nierdzewna, walcowana AL: Aluminium, walcowana Gwint ACME (standard USA) strona 1523 cal Dane techniczne Wytrzymałość na rozciąganie/ściskanie materiału śruby pociągowej EN AW 6082 wynosi 160 MPa na mm² (wydłużenie graniczne 0,2 mm). Zmiana skoku 0,1 mm na 300 mm Prostoliniowość (standard) 0,3 mm na 300 mm Wyrównane <0,1 mm do 300 mm Tolerancja (zgodnie z DIN 103) 7e Prosimy o kontakt! Wszystkie śruby pociągowe drylin ® mogą zostać poddane indywidualnej obróbce. W celu otrzymania wyceny, prosimy o przesłanie rysunku technicznego lub skorzystanie z narzędzia online do konfiguracji śrub. Oferta zostanie przygotowana niezwłocznie. www.igus.pl/sruby-konfigurator Największy sklep śrub pociągowych w sieci www.igus.pl/dryspin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=