IGUS | łożyska dry-tech

0 10 100 0 200 400 600 800 Tr30x6 Tr40x7 Tr50x8 Tr16x4 Tr18x4 Tr20x4 Tr24x5 0 10 100 0 200 400 600 800 0 2 0 400 10 4 6 8 12 14 16 20 22 18 24 26 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 110 130 140 150 160 0 1 0 200 400 600 800 3 2 4 5 6 1218 1219 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR Wymagany moment napędowy Wymagany moment napędowy nakrętki śruby pociągowej jest wynikiem połączenia obciążenia osiowego, skoku gwintu oraz współczynnika tarcia powierzchniowego pomiędzy śrubą a podporą śruby pociągowej. Przy wysokich prędkościach, należy wziąć pod uwagę przyspieszenia, które mogą spowodować zwiększenie momentu potrzebnego do rozruchu w zależności od aplikacji. Brud, kurz i stan powierzchni śruby pociągowej również mogą zwiększyć wymagany moment napędowy. Zastosowanie smaru może tymczasowo ograniczyć wymaganą siłę napędową. Wykres 06 Wymagany moment napędowy dla napędów śrubowych od Ø8 do Ø14 - przy założeniu μ = 0,25, bez uwzględniania podpory śruby pociągowej Wykres 07 Wymagany moment napędowy dla napędów śrubowych od Ø16 do Ø24 - przy założeniu μ = 0,25, bez uwzględniania podpory śruby pociągowej Wykres 08 Wymagany moment napędowy dla napędów śrubowych od Ø30 do Ø50 - przy założeniu μ = 0,25, bez uwzględniania podpory śruby pociągowej drylin ® TR | Gwint trapezowy | Dane techniczne Obciążenie [N] Moment napędowy [Nm] 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Obciążenie [N] Moment napędowy [Nm] 4000 6000 8000 10 000 2000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 Obciążenie [N] Moment napędowy [Nm] 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 1000 1000 1200 1600 1400 10 000 100 000 1000 1000 1200 1600 1400 10 000 100 000 Prędkość [rpm] Obciążenie [N] Prędkość [rpm] Obciążenie [N] Maks. dopuszczalna wartość PV Dla każdego rozmiaru gwintu dopuszczalną prędkość ślizgową oraz wynikającą z niej prędkość posuwu można wyznaczyć na podstawie wartości parametru PV oraz informacji o efektywnej powierzchni wsparcia, która jest podana w tabeli z wymiarami. Czas pracy (ESD) wartość PV maks. [MPa · m/s] (możliwość zastosowania dla iglidur ® J, W300, A180, R oraz J350) 100% 0,08 50% 0,2 10% 0,4 Tabela 03: Standardowe wartości przy stosowaniu nakrętek z tworzyw sztucznych drylin ® bez smarowania (skok 500mm). Przy bardzomałych lub dużych skokach konieczne jest uwzględnienie współczynnika korekcyjnego. Wykres 09: Maksymalna siła dynamiczna dla napędów śrubowych z 10% ESD Wykres 10: Maksymalna siła dynamiczna dla napędów śrubowych z 100% ESD Tr8x1,5 Tr10x2 Tr12x3 Tr16x4 Tr18x4 Tr20x4 Tr24x5 Tr30x6 Tr40x7 Tr50x8 Tr8x1,5 Tr10x2 Tr12x3 Tr14x4 drylin ® TR | Gwint trapezowy | Dane techniczne

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=