IGUS | łożyska dry-tech

121 120 iglidur ® P210 +100°C 50 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® P210 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/P210 60 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (50 MPa przy +20°C) 10 8 6 4 2 0 0 25 50 +23 °C +60 °C 75 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa Łożyska ślizgowe iglidur ® P210 to uniwersalne łożyska, o udokumentowanej ponadprzeciętnej żywotności, przede wszystkim w aplikacjach oscylujących przy średnich obciążeniach do 20 MPa. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® P210 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® P210 przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 50 MPa w temperaturze pokojowej, odkształcenie jest mniejsze niż 3%. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® P210 są bezobsłu- gowe oraz opracowane z myślą o niskich i średnich prędkościach powierzchniowych. Wartości maksymalne przedstawione w tabeli 03 mogą być uzyskane tylko przy bardzo niskich naciskach powierzchniowych. Podana maksymalna prędkość, to prędkość przy której tempera- tura może wzrosnąć w wyniku tarcia, do maksymalnej temperatury użytkowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Dzięki możliwości pracy przy długotrwałej temperaturze +100°C, wachlarz zastosowań materiału iglidur ® P210 jest wyjątkowo szeroki. Jeśli niezbędna jest możliwość pracy przy jeszcze wyższych temperaturach, dostępny jest iglidur ® G o maksymalnej ciągłej temperaturze zastosowania wynoszącej +130°C. Na zużycie łożyska wpływ mają również temperatury panujące w układzie łożyskowym. Zużycie rośnie wraz ze wzrostem tempera- tury. W przypadku temperatur powyżej +50°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunię- ciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µzmieniasięwrazzprędkością iobciążeniem (wykresy04 i05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,0 0,7 3,0 krótkotrwała m/s 2,0 1,4 4,0 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 5 4 3 2 1 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 120 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wykres 06 przedstawia rezultaty testowania różnych materiałów wałków z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur ® P210. Dla ruchów obrotowych przy obciążeniach promieniowych poniżej 1 MPa iglidur ® P210 ma ogólnie bardzo niskie zużycie. Zużycie to jest znacznie zwiększone tylko w połączeniu z wałkami ze stali walcowanych na gorąco. Ogólnie, zużycie w ruchu obrotowym będzie większe, niż przy pracy wahliwej, przy takim samym obciążeniu. Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce tylko dla obciążeń powyżej 25 MPa (wykres 07). Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® P210 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® P210 +100°C 50 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,07 – 0,19 0,09 0,04 0,04 ​ ​ Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=