IGUS | łożyska dry-tech
[Nm] [Nm] M3 M4 M5 M6 M8 M10 iglidur ® J iglidur ® W300 iglidur ® J350 iglidur ® R iglidur ® A180 iglidur ® E7 iglidur ® J200 1216 1217 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® TR | Gwint trapezowy | Dane techniczne Montaż nakrętek śrub pociągowych Nakrętki śrub pociągowych drylin ® muszą być zabezpieczone przed odkręcaniem i ugięciem. Nakrętki śrub pociągowych z kołnierzem Maksymalny moment dokręcania nakrętek z kołnierzem wynosi 2,5 Nm. Zalecamy, aby śruby były blokowane półstałym klejem do gwintów. Dla większych momentów dokręcania należy używać metalowych tulei. Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych Średnica zewnętrzna nakrętek cylindrycznych nie została zaprojektowana do montażu wciskowego. Dlatego zalecamy stosowanie nakrętek z powierzchnią płaską umożliwiającą blokowanie. W praktyce montaż śruby jest skuteczny już przy użyciu niewielkich sił. Klejenie nakrętek śrub pociągowych nie jest zalecane. Jeśli jednak planowane jest zabezpieczenie nakrętek poprzez klej, w każdym przypadku konieczne są indywidualne testy. Wybór śruby pociągowej Przydatność i zachowanie systemu w dużej mierze zależy od śrub używanych wraz z nakrętką. Zalecamy zakupienie nakrętki i śruby pociągowej w postaci systemu z jednego źródła. Śruby pociągowe są sprawdzane przy pomocy przyrządów pomiarowych zgodnych z DIN 103. Wzasadzie, napędy śrubowe drylin ® są dostępne ze śrubami wykonanymi ze stali węglowej, stali nierdzewnej lub twardo- anodowanego aluminium. Oprócz śrub pociągowych w wersji prawoskrętnej oraz lewoskrętnej, dostępne są też śruby przeciwbieżne (gwint prawoskrętny oraz lewoskrętny na jednej śrubie pociągowej). Indywidualne wykonanie śruby Zachęcamy do korzystania z naszych usług obróbki – wykonujemy gotowe do montażu śruby pociągowe dostosowane do indywidualnych wymagań. Prosimy o przesłanie rysunku. Oferta zostanie przygotowana niezwłocznie. Przykład niestandardowej śruby pociągowej Niestandardowe nakrętki Zachęcamy do korzystania z naszych usług obróbki – wykonujemy gotowe do montażu nakrętki śruby pociągowej dostosowane do indywidualnych wymagań. Prosimy o przesłanie rysunku. Oferta zostanie przygotowana niezwłocznie. Przykłady niestandardowych nakrętek Dobór materiału Nakrętki śrub pociągowych drylin ® są dostarczane w 7 standardowych materiałach: iglidur ® J: ten materiał posiada najlepszy współczynnik tarcia i niską absorpcję wilgoci iglidur ® J, strona 159 iglidur ® W300: ten materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością statyczną iglidur ® W300, strona 171 iglidur ® J350: ten materiał zapewnia wysoką odporność na temperatury. Nakrętki z iglidur ® J350 mogą być stosowane do 150°C. iglidur ® J350, strona 191 iglidur ® R: ten ekonomiczny materiał charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i niskim zużyciem. iglidur ® R, strona 239 iglidur ® A180: materiał spełnia wymagania Agencji Żywności i Leków (FDA), przez co może mieć bezpośredni kontakt z żywnością i lekami. iglidur ® A180, strona 385 iglidur ® E7: specjalista do pracy ze stalą przy wysokich prędkościach i niskich obciążeniach iglidur ® E7, strona 1558 iglidur ® J200: do zastosowań z twardo anodowanym aluminium, gwarantuje niski współczynnik tarcia oraz zużycie iglidur ® J200, strona 253 Żywotność Nakrętki śrub pociągowych drylin ® są wykonane z materiałów zoptymalizowanych trybologicznie. Już na etapie projektowania kładziony jest nacisk na optymalizację właściwości ciernych zespołów śrub pociągowych drylin ® , w celu osiągnięcia jak najmniejszych możliwych współczynników tarcia i zużycia. Dla uzyskania jak najbardziej dokładnych danych odnośnie żywotności i odporności na zużycie, przeprowadzanych jest kilkaset testów rocznie, w laboratorium igus ® w Kolonii. Nasi specjaliści chętnie przetestują również Państwa zastosowania. Siły skręcania dla połączeń drylin ® pomiędzy metalowymi częściami Gwint metryczny (Da) Moment dokręcania Zalecany moment dokręcania 0,5–1,1 0,7 1,0–2,8 1,5 2,0–5,5 3,0 4,0–10,0 6,0 8,0–23,0 15,0 22,0–46,0 30,0 iglidur ® materiał Nacisk powierzchniowy [MPa] 4,0 5,0 3,0 2,0 3,5 0,5 2,0 Należy pamiętać o minimalnej głębokości wkręcania części odlewanych ciśnieniowo z aluminium i cynku: 1,5xDa Tabela 01: Dopuszczalny ciągły nacisk powierzchniowy na gwintach Urządzenie testowe w laboratorium igus ® do określania żywotności drylin ® TR | Gwint trapezowy | Dane techniczne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=