IGUS | łożyska dry-tech
DST-JFRM-LC-0001-DS10X12 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12 Ds6,35x2,54 DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54 Ds6,35x5,08 DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08 Ds6,35x12,7 DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7 Ds6,35x25,4 DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4 Ds8x10 DST-JFRM-LC-0001-DS8X10 Ds8x15 DST-JFRM-LC-0001-DS8X15 Ds10x12 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12 Ds10x25 DST-JFRM-LC-0001-DS10X25 Ds10x50 DST-JFRM-LC-0001-DS10X50 Ds12x5 DST-JFRM-LC-0001-DS12X5 Ds12x25 DST-JFRM-LC-0001-DS12X25 Ds14x25 DST-JFRM-LC-0001-DS14X25 Ds14x30 DST-JFRM-LC-0001-DS14X30 Ds14x40,6 DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6 d1 156) d2 156) d3 d4 d5 b1 156) b2 Ds6,35x2,54 DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54 Ds6,35x5,08 DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08 Ds6,35x12,7 DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7 Ds6,35x25,4 DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4 Ds8x10 DST-JFRM-LC-0001-DS8X10 Ds8x15 DST-JFRM-LC-0001-DS8X15 Ds10x12 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12 Ds10x25 DST-JFRM-LC-0001-DS10X25 Ds10x50 DST-JFRM-LC-0001-DS10X50 Ds12x5 DST-JFRM-LC-0001-DS12X5 Ds12x25 DST-JFRM-LC-0001-DS12X25 Ds14x25 DST-JFRM-LC-0001-DS14X25 Ds14x30 DST-JFRM-LC-0001-DS14X30 Ds14x40,6 DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6 Ds6,35x2,54 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54 Ds6,35x5,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08 Ds6,35x12,7 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7 Ds6,35x25,4 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4 Ds8x10 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10 Ds8x15 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15 Ds10x12 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12 Ds10x25 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25 Ds10x50 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50 d1 156) d2 156) d3 d4 d5 b1 40) 156) b2 Ds6,35x2,54 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54 Ds6,35x5,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08 Ds6,35x12,7 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7 Ds6,35x25,4 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4 Ds8x10 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10 Ds8x15 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15 Ds10x12 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12 Ds10x25 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25 Ds10x50 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50 1210 1211 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/dryspin Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/dryspin dryspin ® technika dryspin ® technika dryspin ® technika | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów dryspin ® technika | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Rodzaj gwintu Gwint Ø [mm] Skok Nakrętki śrub pociągowych z naprężeniem wstępnym Gwint dryspin ® technika iglidur ® J Typ F Kierunek gwintu System metryczny Bezluzowe Typ 0001 Numer artykułu Rodzaj Wzór zamówienia Rodzaj gwintu Wymiary [mm] Wymiary [mm] Dane techniczne Dane techniczne Nakrętki typu zero-backlash Gwint dryspin ® technika iglidur ® J Typ F Kierunek gwintu System metryczny Zero-backlash Typ 0001 Numer artykułu Rodzaj Wzór zamówienia 40) Zmienne zgodnie z luzem / skokiem gwintu 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia) Instrukcje montażu i filmy instruktażowe www.igus.pl/ZB d3 d4 d5 b2 b1 d1 d2 3 b1 b2 d3 d4 d5 d2 d1 Gwint Maks. stat. osiowa F Maks. moment jałowy (z o-ringiem) Masa Nr art. [N] [g] 40 0,005-0,02 3,8 40 0,005-0,02 3,8 40 0,005-0,02 3,8 40 0,005-0,02 3,8 75 0,01-0,03 12,1 75 0,01-0,03 12,1 75 0,01-0,03 12,1 75 0,01-0,03 12,1 75 0,01-0,03 12,1 125 0,03-0,06 18,0 125 0,03-0,06 18,0 125 0,03-0,08 18,0 125 0,03-0,08 18,0 125 0,03-0,08 18,0 Gwint Nr art. 6,35 10 285 22,2 3,7 25,0 4,1 6,35 10 285 22,2 3,7 25,0 4,1 6,35 10 285 22,2 3,7 25,0 4,1 6,35 10 285 22,2 3,7 25,0 4,1 8 16 38,1 28,3 5,2 28,8 4,8 8 16 38,1 28,3 5,2 28,8 4,8 10 16 38,1 28,3 5,2 28,8 4,8 10 16 38,1 28,3 5,2 28,8 4,8 10 16 38,1 28,3 5,2 28,8 4,8 12 20 41,1 31,8 5,2 44,0 7,0 12 20 41,1 31,8 5,2 44,0 7,0 14 20 41,1 31,8 5,2 44,0 7,0 14 20 41,1 31,8 5,2 44,0 7,0 14 20 41,1 31,8 5,2 44,0 7,0 Gwint Maks. stat. osiowa F Maks. moment jałowy (ze sprężyną) Masa Nr art. [N] [g] 75 0,005-0,02 5,1 75 0,005-0,02 5,1 75 0,005-0,02 5,1 75 0,005-0,02 5,1 150 0,01-0,03 15,2 150 0,01-0,03 15,2 150 0,01-0,04 15,2 150 0,01-0,04 15,2 150 0,01-0,04 15,2 Gwint Nr art. 6,35 13,5 28 22,2 3,7 31-36 4,1 6,35 13,5 28 22,2 3,7 31-36 4,1 6,35 13,5 28 22,2 3,7 31-36 4,1 6,35 13,5 28 22,2 3,7 31-36 4,1 8 20 38,1 28,3 5,2 41-47 4,8 8 20 38,1 28,3 5,2 41-47 4,8 10 20 38,1 28,3 5,2 41-47 4,8 10 20 38,1 28,3 5,2 41-47 4,8 10 20 38,1 28,3 5,2 41-47 4,8 Gwint Ø [mm] Skok 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=