IGUS | łożyska dry-tech
d1 156) d2 156) A b1 156) [mm 2 ] [g] Ds6,35x2,54 ● – 159 12 12 DST-JSRM-C-01-DS6.35X2.54 Ds6,35x5,08 ● – 125 12 12 DST-JSRM-C-01-DS6.35X5.08 Ds6,35x12,7 ● – 62 12 12 DST-JSRM-C-01-DS6.35X12.7 Ds6,35x25,4 ● – 69 12 12 DST-JSRM-C-01-DS6.35X25.4 Ds8x10 ● ● 203 20 20 DST-JS M-C-01-DS8X10 Ds8x15 ● ● 203 20 20 DST-JS M-C-01-DS8X15 Ds10x12 ● ● 271 20 20 DST-JS M-C-01-DS10X12 Ds10x25 ● ● 249 20 20 DST-JS M-C-01-DS10X25 Ds10x50 ● ● 144 20 20 DST-JS M-C-01-DS10X50 Ds12x5 ● – 407 24 25 DST-JSRM-C-01-DS12X5 Ds12x25 ● – 391 26 25 DST-JSRM-C-01-DS12X25 Ds14x25 ● ● 408 24 25 DST-JS M-C-01-DS14X25 Ds14x30 ● ● 408 24 25 DST-JS M-C-01-DS14X30 Ds16x35 ● – 477 28 25 DST-JSRM-C-01-DS16X35 Ds18x24 ● ● 573 28 25 DST-JS M-C-01-DS18X24 Ds18x40 ● ● 546 28 25 DST-JS M-C-01-DS18X40 DST - J S M - C- 01-DS 10X12 1206 1207 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/dryspin Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/dryspin dryspin ® technika dryspin ® technika | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów dryspin ® technika Wymiary [mm] Gwint Rodzaj d2 SW b1 Wzór zamówienia dryspin ® technika Materiał iglidur ® Kierunek gwintu Typ S System metryczny Rodzaj gwintu Rodzaj Gwint: cięty Średnica [mm] Skok Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. statyczna Masa Nr art. prawy lewy osiowa F [N] 152 6,35 11 1,46 152 6,35 11 1,46 152 6,35 11 1,46 152 6,35 11 1,46 507 8 19 7,86 507 8 19 7,86 677 10 19 7,02 623 10 19 7,02 361 10 19 7,02 1 018 12 22,6 12,64 1 018 12 22,6 12,64 1 019 14 22,6 11,12 1 019 14 22,6 11,12 1 192 16 25,5 15,45 1 431 18 25,5 13,46 1 365 18 25,5 13,46 Ilustracja przykładowa Ekonomiczne, formowanewtryskowonarkętki śrubpociągowych, cylindryczne (typS) Dane techniczne 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=