IGUS | łożyska dry-tech
DST - F R M - 25 25 25 DS 10X12 d1 156) d2 156) d3 d4 d5 b1 156) b2 SW iglidur ® iglidur ® [mm 2 ] J / J350 / A180 R J J350 R A180 Ds4x2,4 ● – DST- FRM-131315DS4X2,4 Ds6,35x2,54 ● – DST- FRM-131315DS6.35X2.54 Ds6,35x5,08 ● – DST- FRM-131315DS6.35X5.08 Ds6,35x12,7 ● – DST- FRM-131315DS6.35X12.7 Ds6,35x25,4 ● – DST- FRM-131315DS6.35X25.4 Ds8x10 ● ● DST- F M-202020DS8X10 Ds8x15 ● ● DST- F M-202020DS8X15 Ds10x12 ● ● DST- F M-252525DS10X12 Ds10x25 ● ● DST- F M-252525DS10X25 Ds10x50 ● ● DST- F M-252525DS10X50 Ds12x5 ● – DST- FRM-282835DS12X5 Ds12x25 ● – DST- FRM-282835DS12X25 Ds14x25 ● ● DST- F M-282835DS14X25 Ds14x30 ● ● DST- F M-282835DS14X30 Ds14x40,6 ● – DST- FRM-282835DS14X40.6 Ds16x35 ● – DST- FRM-282835DS16X35 Ds18x24 ● ● DST- F M-282835DS18X24 Ds18x40 ● ● DST- F M-282835DS18X40 Ds18x80 ● ● DST- F M-282835DS18X80 Ds18x100 ● ● DST- F M-282835DS18X100 Ds20x20 ● ● DST- F M-323244DS20X20 Ds20x50 ● – DST- F M-323244DS20X50 Ds20x60 ● ● DST- F M-323244DS20X60 Ds20x80 ● ● DST- F M-323244DS20X80 Ds20x90 ● ● DST- F M-323244DS20X90 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® A180 iglidur ® R 1204 1205 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/dryspin Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/dryspin dryspin ® technika dryspin ® technika dryspin ® technika | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Nakrętki trapezowe, z kołnierzem ze spłaszczeniem Dane techniczne Wymiary [mm] Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy 69 125 125 4,0 13 25 19 3,2 15 5 13 4,1 3,98 3,84 4,04 199 125 125 6,35 13 25 19 3,2 15 5 13 3,7 3,6 3,4 3,6 156 125 125 6,35 13 25 19 3,2 15 5 13 3,7 3,6 3,4 3,6 78 125 125 6,35 13 25 19 3,2 15 5 13 3,7 3,6 3,4 3,6 114 125 125 6,35 13 25 19 3,2 15 5 13 3,7 3,6 3,4 3,6 203 507 406 8 20 36 28 4 20 8 20 12,7 12,3 11,8 12,4 205 513 410 8 20 36 28 4 20 8 20 12,7 12,3 11,8 12,4 343 858 686 10 25 42 34 5 25 10 25 23,7 22,9 22,1 23,2 312 779 623 10 25 42 34 5 25 10 25 23,7 22,9 22,1 23,2 253 632 506 10 25 42 34 5 25 10 25 23,7 22,9 22,1 23,2 581 1452 1162 12 28 48 38 6 35 12 28 39,2 37,9 36,6 38,4 562 1405 1124 12 28 48 38 6 35 12 28 39,2 37,9 36,6 38,4 576 1440 1152 14 28 48 38 6 35 12 28 37,1 35,9 34,6 36,4 571 1427 1142 14 28 48 38 6 35 12 28 37,1 35,9 34,6 36,4 562 1405 1124 14 28 48 38 6 35 12 28 37,1 35,9 34,6 36,4 668 1669 1335 16 28 48 38 6 35 12 28 34,6 33,5 32,3 33,9 821 2053 1643 18 28 48 38 6 35 12 28 31,9 30,8 29,7 31,2 764 1911 1529 18 28 48 38 6 35 12 28 31,9 30,8 29,7 31,2 528 1319 1056 18 28 48 38 6 35 12 28 31,9 30,8 29,7 31,2 463 1158 926 18 28 48 38 6 35 12 28 31,9 30,8 29,7 31,2 1083 2707 2165 20 32 55 45 7 44 12 32 49,2 47,6 45,9 48,2 729 1822 1458 20 32 55 45 7 44 12 32 49,2 47,6 45,9 48,2 729 1822 1458 20 32 55 45 7 44 12 32 49,2 47,6 45,9 48,2 755 1888 1510 20 32 55 45 7 44 12 32 49,2 47,6 45,9 48,2 671 1678 1342 20 32 55 45 7 44 12 32 49,2 47,6 45,9 48,2 Gwint dryspin ® technika Materiał iglidur ® Kierunek gwintu Typ F System metryczny Rodzaj gwintu Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] Ze spłaszczeniem [mm] Średnica [mm] Skok Rodzaj d2 SW b1 Wzór zamówienia Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=