IGUS | łożyska dry-tech
DST - F R M - 25 25 DS 10X12 d1 156) d2 156) d3 d4 d5 b1 156) b2 iglidur ® iglidur ® [mm 2 ] J / J350 / A180 R J200 J J350 R A180 J200 Ds4x2,4 ● – DST- JFRM-131315DS4X2,4 Ds6,35x2,54 ● – DST- FRM-1315DS6.35X2.54 Ds6,35x5,08 ● – DST- FRM-1315DS6.35X5.08 Ds6,35x12,7 ● – DST- FRM-1315DS6.35X12.7 Ds6,35x25,4 ● – DST- FRM-1315DS6.35X25.4 Ds8x10 ● ● DST- F M-2020DS8X10 Ds8x15 ● ● DST- F M-2020DS8X15 Ds10x12 ● ● DST- F M-2525DS10X12 Ds10x25 ● ● DST- F M-2525DS10X25 Ds10x50 ● ● DST- F M-2525DS10X50 Ds12x5 ● – DST- FRM-2835DS12X5 Ds12x25 ● – DST- FRM-2835DS12X25 Ds14x25 ● ● DST- F M-2835DS14X25 Ds14x30 ● ● DST- F M-2835DS14X30 Ds14x40,6 ● – DST- FRM-2835DS14X40.6 Ds16x35 ● – DST- FRM-2835DS16X35 Ds18x24 ● ● DST- F M-2835DS18X24 Ds18x40 ● ● DST- F M-2835DS18X40 Ds18x80 ● ● DST- F M-2835DS18X80 Ds18x100 ● ● DST- F M-2835DS18X100 Ds20x20 ● ● DST- F M-3244DS20X20 Ds20x50 ● – DST- F M-3244DS20X50 Ds20x60 ● ● DST- F M-3244DS20X60 Ds20x80 ● ● DST- F M-3244DS20X80 Ds20x90 ● ● DST- F M-3244DS20X90 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® A180 iglidur ® R 1202 1203 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/dryspin Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/dryspin dryspin ® technika dryspin ® technika dryspin ® technika | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Dane techniczne Wymiary [mm] Nakrętki śrub pociągowych z kołnierzem (typ F) Gwint dryspin ® technika Materiał iglidur ® Kierunek gwintu Typ F System metryczny Rodzaj gwintu Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] Średnica [mm] Skok Rodzaj d2 b1 Wzór zamówienia Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy 69 125 125 – 4,0 13 25 15 3,2 15 5 7,6 7,35 7,09 7,45 – 199 125 125 – 6,35 13 25 19 3,2 15 5 4,9 4,8 4,6 4,8 – 156 125 125 – 6,35 13 25 19 3,2 15 5 4,9 4,8 4,6 4,8 – 78 125 125 – 6,35 13 25 19 3,2 15 5 4,9 4,8 4,6 4,8 – 86 125 125 – 6,35 13 25 19 3,2 15 5 4,9 4,8 4,6 4,8 – 203 508 406 – 8 20 36 28 4 20 5 12,3 11,9 11,5 12,0 – 205 635 507 – 8 20 36 28 4 20 5 12,3 11,9 11,5 12,0 – 343 845 677 – 10 25 42 34 5 25 10 28,7 27,7 26,8 28,1 – 312 780 623 – 10 25 42 34 5 25 10 28,7 27,7 26,8 28,1 – 181 453 361 – 10 25 42 34 5 25 10 28,7 27,7 26,8 28,1 – 581 1425 1140 – 12 28 48 38 6 35 12 47,6 46,0 44,4 46,6 – 562 1405 1124 – 12 28 48 38 6 35 12 47,6 46,0 44,4 46,6 – 576 1428 1142 – 14 28 48 38 6 35 12 45,4 43,9 42,4 44,5 – 571 1428 1142 – 14 28 48 38 6 35 12 45,4 43,9 42,4 44,5 – 434 1085 868 – 14 28 48 38 6 35 12 45,4 43,9 42,4 44,5 – 668 1670 1335 1336 16 28 48 38 6 35 12 43,0 41,5 40,1 42,1 50 844 2110 1688 1688 18 28 48 38 6 35 12 50,9 49,2 47,4 49,8 48 764 1910 1529 1528 18 28 48 38 6 35 12 50,9 49,2 47,4 49,8 48 528 1320 1056 1056 18 28 48 38 6 35 12 50,9 49,2 47,4 49,8 48 463 1158 926 926 18 28 48 38 6 35 12 50,9 49,2 47,4 49,8 48 1083 2708 2165 2166 20 32 55 45 7 44 12 60,2 58,2 56,2 59,0 73 729 1823 1458 1750 20 32 55 45 7 44 12 60,2 58,2 56,2 59,0 73 729 1823 1458 1458 20 32 55 45 7 44 12 60,2 58,2 56,2 59,0 73 755 1888 1510 1510 20 32 55 45 7 44 12 60,2 58,2 56,2 59,0 73 671 1678 1342 1342 20 32 55 45 7 44 12 60,2 58,2 56,2 59,0 73 J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego J200 Do zastosowań ze śrubą z twardo anodowanego aluminium 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=