IGUS | łożyska dry-tech
DST - S R M - 17 22 20 DS 10X12 d1 156) d2 156) b1 156) SW iglidur ® iglidur ® [mm 2 ] J J350 R A180 J J350 R A180 DS10x12 ● ● DST- S M-172220DS10x12 DS10x25 ● ● DST- S M-172220DS10x25 DS10x50 ● ● DST- S M-172220DS10x50 DS12x5 ● – DST- SRM-192624DS12x5 DS12x25 ● – DST- SRM-192624DS12x25 DS14x25 ● ● DST- S M-253027DS14x25 DS14x30 ● ● DST- S M-253027DS14x30 DS14x40.6 ● – DST- SRM-253027DS14x40,6 DS16x35 ● – DST- SRM-273632DS16x35 DS18x24 ● ● DST- S M-274036DS18x24 DS18x40 ● ● DST- S M-274036DS18x40 DS18x80 ● ● DST- S M-274036DS18x80 DS18x100 ● ● DST- S M-274036DS18x100 DS20x20 ● ● DST- S M-304540DS20x20 DS10x50 ● ● DST- S M-304540DS10x50 DS20x50 ● – DST- S M-304540DS20x50 DS20x60 ● ● DST- S M-304540DS20x60 DS20x80 ● ● DST- S M-304540DS20x80 DS20x90 ● ● DST- S M-304540DS20x90 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® R iglidur ® A180 1200 1201 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/dryspin Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/dryspin dryspin ® technika dryspin ® technika dryspin ® technika | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych ze spłaszczeniem Dane techniczne Wymiary [mm] Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy 271 677 677 541 677 10 22 20 17 6,65 6,42 6,20 6,51 249 623 623 499 623 10 22 20 17 6,65 6,42 6,20 6,51 144 361 361 289 361 10 22 20 17 6,65 6,42 6,20 6,51 391 977 977 782 977 12 26 24 19 10,90 10,53 10,17 10,68 385 964 964 771 964 12 26 24 19 10,90 10,53 10,17 10,68 440 1101 1101 881 1101 14 30 27 25 16,05 15,51 14,97 15,73 440 1101 1101 881 1101 14 30 27 25 16,05 15,51 14,97 15,73 430 1075 1075 860 1075 14 30 32 25 19,02 18,39 17,75 18,64 610 1526 1526 1221 1526 16 36 36 27 33,03 31,92 30,81 32,36 824 2061 2061 1649 2061 18 40 36 27 40,11 38,76 37,41 39,30 786 1966 1966 1573 1966 18 40 36 27 40,11 38,76 37,41 39,30 543 1357 1357 1086 1357 18 40 36 27 40,11 38,76 37,41 39,30 476 1191 1191 953 1191 18 40 40 27 44,56 43,07 41,57 43,67 984 2460 2460 1968 2460 20 45 40 30 57,34 55,42 53,49 56,19 795 1988 1988 1590 1988 20 45 40 30 57,34 55,42 53,49 56,19 663 1657 1657 1325 1657 20 45 40 30 57,34 55,42 53,49 56,19 663 1657 1657 1325 1657 20 45 40 30 57,34 55,42 53,49 56,19 697 1742 1742 1393 1742 20 45 40 30 57,34 55,42 53,49 56,19 663 1657 1657 1325 1657 20 45 40 30 57,34 55,42 53,49 56,19 Gwint dryspin ® technika Materiał iglidur ® Kierunek gwintu Typ S System metryczny Rodzaj gwintu Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] Ze spłaszczeniem [mm] Średnica [mm] Skok Rodzaj d2 SW b1 Wzór zamówienia Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy b1 d1 d2 SW r J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=