IGUS | łożyska dry-tech

DST - S R M - 14 13 DS 10X12 d1 156) d2 156) b1 156) iglidur ® iglidur ® [mm 2 ] J / J350 / A180 R E7 J J350 R A180 E7 Ds4x2,4 ● – DST-  SRM-131315DS4X2,4 Ds6,35x2,54 ● – DST-  SRM-1413DS6.35X2.54 Ds6,35x5,08 ● – DST-  SRM-1413DS6.35X5.08 Ds6,35x12,7 ● – DST-  SRM-1413DS6.35X12.7 Ds6,35x25,4 ● – DST-  SRM-1413DS6.35X25.4 Ds8x10 ● ● DST-  S  M-1812DS8X10 Ds8x15 ● ● DST-  S  M-1812DS8X15 Ds10x12 ● ● DST-  S  M-2220DS10X12 Ds10x25 ● ● DST-  S  M-2220DS10X25 Ds10x50 ● ● DST-  S  M-2220DS10X50 Ds12x5 ● – DST-  SRM-2624DS12X5 Ds12x25 ● – DST-  SRM-2624DS12X25 Ds14x25 ● ● DST-  S  M-3027DS14X25 Ds14x30 ● ● DST-  S  M-3027DS14X30 Ds14x40,6 ● – DST-  SRM-3027DS14X40.6 Ds16x35 ● – DST-  SRM-3632DS16X35 Ds18x24 ● ● DST-  S  M-4036DS18X24 Ds18x40 ● ● DST-  S  M-4036DS18X40 Ds18x80 ● ● DST-  S  M-4036DS18X80 Ds18x100 ● ● DST-  S  M-4036DS18X100 Ds20x20 ● ● DST-  S  M-4540DS20X20 Ds20x50 ● ● DST-  S  M-4540DS20X50 Ds20x60 ● ● DST-  S  M-4540DS20X60 Ds20x80 ● ● DST-  S  M-4540DS20X80 Ds20x90 ● ● DST-  S  M-4540DS20X90 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® R iglidur ® A180 1198 1199 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/dryspin Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/dryspin dryspin ® technika dryspin ® technika dryspin ® technika | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Dane techniczne Wymiary [mm] Nakrętki śrub pociągowych, cylindryczne (typ S) Gwint dryspin ® technika Materiał iglidur ® Kierunek gwintu Typ S System metryczny Rodzaj gwintu Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] Średnica [mm] Skok Rodzaj d2 b1 Wzór zamówienia Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy 60 152 152 – 4 14 13 2,74 2,65 2,55 2,68 – 172 152 152 86 6,35 14 13 2,4 2,3 2,2 2,3 1,67 135 152 152 68 6,35 14 13 2,4 2,3 2,2 2,3 1,67 67 152 152 34 6,35 14 13 2,4 2,3 2,2 2,3 1,67 74 152 152 24 6,35 14 13 2,4 2,3 2,2 2,3 1,67 122 304 244 61 8 18 12 3,7 3,5 3,4 3,6 2,57 123 308 244 61 8 18 12 3,7 3,5 3,4 3,6 2,57 274 685 541 72 10 22 20 9,0 8,7 8,4 8,8 6,33 249 623 499 125 10 22 20 9,0 8,7 8,4 8,8 6,33 144 361 289 137 10 22 20 9,0 8,7 8,4 8,8 6,33 398 995 796 – 12 26 24 14,9 14,4 13,9 14,6 – 385 963 770 – 12 26 24 14,9 14,4 13,9 14,6 – 444 1110 888 – 14 30 27 22,2 21,5 20,8 21,8 – 440 1101 881 – 14 30 27 22,2 21,5 20,8 21,8 – 434 1095 868 – 14 30 27 22,2 21,5 20,8 21,8 – 610 1526 1221 – 16 36 32 38,9 37,6 36,3 38,2 – 844 2110 1688 – 18 40 36 53,8 52,0 50,1 52,7 – 786 1966 1573 – 18 40 36 53,8 52,0 50,1 52,7 – 543 1357 1086 – 18 40 36 53,8 52,0 50,1 52,7 – 476 1191 953 – 18 40 36 53,8 52,0 50,1 52,7 – 984 2460 1968 – 20 45 40 76,1 73,5 71,0 74,5 – 1007 2517 2014 – 20 45 40 76,1 73,5 71,0 74,5 – 663 1657 1325 – 20 45 40 76,1 73,5 71,0 74,5 – 686 1715 1372 – 20 45 40 76,1 73,5 71,0 74,5 – 610 1657 1220 – 20 45 40 76,1 73,5 71,0 74,5 – J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego E7 Dla wysokich prędkości 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=