IGUS | łożyska dry-tech

119 118 Ekspert od zastosowań wahliwych, aplikacji typu rolka i wielu innych Niski współczynnik tarcia i zużycia na prawie każdym wałku Ten wszechstronny materiał dowiódł już swojej wartości w wielu indywidualnych rozwiązaniach klientów oraz jako półprodukt. Możliwe są konstrukcje klipsowe lub wstępnie obciążone, jak również aplikacje do wnętrza pojazdu. Teraz dostępne w standardowym zakresie rozmiarów z magazynu. ●● Niska absorpcja wilgoci ●● Uniwersalne: sprawdzają się z różnymi materiałami wałka ●● Odpowiednie do dużych obciążeń krawędziowych ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Maszyny rolnicze ●● Meble/wzornictwo przemysłowe ●● Przemysł tekstylny ●● Drzwi i bramy ●● Inżynieria mechaniczna Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® P210 iglidur ® P210 +100°C 50 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/P210 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 4,0 – 50,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 636 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® P210 +100°C 50 MPa Właściwości ogólne​ Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,40 ​ Kolor ​ żółty ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,3 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,5 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,07 – 0,19 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,40 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2500 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 70 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 50 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 50 ​ Twardość D w skali Shore’a ​ 75 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +100 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +160 ​ Min. temperatura zastosowania °C –40 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,25 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 8 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 Rozcieńczone zasady – Silne kwasy – Silne zasady – Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory – Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® P210 wynosi w przybli- żeniu 0,3% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,5% masy. Tak niska absorpcja wilgoci jest znacznie niższa od wartości uzyskiwanych przez łożyska iglidur ® G. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® P210 mają ograni- czone zastosowanie przy promieniowaniu radioaktywnym. Są one odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska iglidur ® P210 posiadają dobrą odporność na promieniowanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® P210 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +100°C 50 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=