IGUS | łożyska dry-tech

η µ η µ Ds4x2,4 Ds4x2,4 Ds6,35x2,54 Ds6,35x2,54 Ds6,35x5,08 Ds6,35x5,08 Ds6,35x12,7 Ds6,35x12,7 Ds6,35x25,4 Ds6,35x25,4 Ds8x10 Ds8x10 Ds8x15 Ds8x15 Ds10x12 Ds10x12 Ds10x25 Ds10x25 Ds10x50 Ds10x50 Ds12x5 Ds12x5 Ds14x25 Ds14x25 Ds14x30 Ds14x30 Ds16x35 Ds16x35 Ds18x40 Ds18x40 Ds18x80 Ds18x80 Ds18x100 Ds18x100 Ds20x20 Ds20x20 Ds20x60 Ds20x60 Ds20x80 Ds20x80 Ds20x90 Ds20x90 η µ η µ Ds4x2,4 Ds4x2,4 Ds6,35x2,54 Ds6,35x2,54 Ds6,35x5,08 Ds6,35x5,08 Ds6,35x12,7 Ds6,35x12,7 Ds6,35x25,4 Ds6,35x25,4 Ds8x10 Ds8x10 Ds8x15 Ds8x15 Ds10x12 Ds10x12 Ds10x25 Ds10x25 Ds10x50 Ds10x50 Ds12x5 Ds12x5 Ds14x25 Ds14x25 Ds14x30 Ds14x30 Ds16x35 Ds16x35 Ds18x40 Ds18x40 Ds18x80 Ds18x80 Ds18x100 Ds18x100 Ds20x20 Ds20x20 Ds20x60 Ds20x60 Ds20x80 Ds20x80 Ds20x90 Ds20x90 1196 1197 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/dryspin Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/dryspin dryspin ® technika | Nakrętki śrub pociągowych | Dane techniczne Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości: iglidur ® J Niskokosztowy materiał dla seryjnych projektów: iglidur ® R Dla temperatur do +150°C: iglidur ® J350 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego: iglidur ® A180 Gwint Sprawność Współczynnik tarcia Gwint Sprawność Współczynnik tarcia 41–64 0,1–0,25 41–51 0,17–0,25 33–55 0,1–0,25 33–42 0,17–0,25 47–70 0,1–0,25 47–57 0,17–0,25 60–81 0,1–0,25 60–70 0,17–0,25 57–81 0,1–0,25 57–69 0,17–0,25 55–77 0,1–0,25 55–65 0,17–0,25 60–81 0,1–0,25 60–70 0,17–0,25 55–76 0,1–0,25 55–65 0,17–0,25 61–82 0,1–0,25 61–71 0,17–0,25 52–79 0,1–0,25 52–66 0,17–0,25 34–56 0,1–0,25 34–43 0,17–0,25 60–80 0,1–0,25 60–70 0,17–0,25 61–81 0,1–0,25 61–71 0,17–0,25 61–81 0,1–0,25 61–71 0,17–0,25 61–81 0,1–0,25 61–71 0,17–0,25 55–80 0,1–0,25 55–68 0,17–0,25 49–78 0,1–0,25 49–64 0,17–0,25 52–74 0,1–0,25 52–62 0,17–0,25 60–82 0,1–0,25 60–71 0,17–0,25 57–81 0,1–0,25 57–69 0,17–0,25 55–80 0,1–0,25 55–68 0,17–0,25 Gwint Sprawność Współczynnik tarcia Gwint Sprawność Współczynnik tarcia 37–47 0,2–0,3 41–54 0,15–0,25 29–38 0,2–0,3 33–45 0,15–0,25 42–53 0,2–0,3 47–61 0,15–0,25 55–66 0,2–0,3 60–73 0,15–0,25 50–64 0,2–0,3 57–72 0,15–0,25 50–61 0,2–0,3 55–68 0,15–0,25 55–66 0,2–0,3 60–73 0,15–0,25 50–61 0,2–0,3 55–68 0,15–0,25 55–67 0,2–0,3 61–74 0,15–0,25 44–61 0,2–0,3 52–70 0,15–0,25 29–39 0,2–0,3 34–46 0,15–0,25 60–72 0,2–0,3 60–72 0,15–0,25 61–74 0,2–0,3 61–74 0,15–0,25 61–74 0,2–0,3 61–74 0,15–0,25 61–74 0,2–0,3 61–74 0,15–0,25 55–71 0,2–0,3 55–71 0,15–0,25 40–58 0,2–0,3 49–68 0,15–0,25 52–65 0,2–0,3 52–65 0,15–0,25 60–74 0,2–0,3 60–74 0,15–0,25 50–64 0,2–0,3 57–72 0,15–0,25 55–71 0,2–0,3 55–71 0,15–0,25

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=