IGUS | łożyska dry-tech
Ds10x12 ● DST-LS-10X12-R/L-l2-l3-ES Ds10x25 ● DST-LS-10X25-R/L-l2-l3-ES Ds10x50 ● DST-LS-10X50-R/L-l2-l3-ES Ds14x25 ● DST-LS-14X25-R/L-l2-l3-ES Ds18x24 ● DST-LS-18X24-R/L-l2-l3-ES Ds18x40 ● DST-LS-18X40-R/L-l2-l3-ES Ds18x80 ● DST-LS-18X80-R/L-l2-l3-ES Ds18x100 ● DST-LS-18X100-R/L-l2-l3-ES DST-LS-10X50-R/L-480-480-ES 1194 1195 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/dryspin Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/dryspin dryspin ® technika dryspin ® technika dryspin ® technika | Śruby pociągowe | Zakres produktów Wzór zamówienia 48) Długość lewa [mm] Materiał śruby pociągowej Opcje Gwint Technika dryspin ® Średnica Skok Numer artykułu Opcje: 47) I3: Długość gwintu prawego 48) I2: Długość gwintu lewego Długość w mm: dowolnie wybieralna (patrz tabela) Materiał śruby pociągowej ES: Stal nierdzewna, walcowana Prosimy o kontakt! Wszystkie śruby pociągowe drylin ® mogą zostać poddane indywidualnej obróbce. W celu otrzymania wyceny, prosimy o przesłanie rysunku technicznego lub skorzystanie z narzędzia online do konfiguracji śrub. Oferta zostanie przygotowana niezwłocznie. www.igus.pl/sruby-konfigurator Śruba pociągowa Kierunek gwintu 47) Długość prawa [mm] Dane techniczne Wymiary [mm] dryspin ® śruby wielozwojne- przeciwbieżne Gwint Maks. możliwy do przeniesieniamoment obrotowy Maks. wytrzymałość na rozciąganie Materiał Skok Krotność gwintu Kąt zarysu α Zewnętrzna Ø Rdzeń Ø Przejście gwintu Maks. długość gwintu Maks. długość całkowita L Nr art. Stal nierdzewna P d1 d3 [Nm] [N] AISI 304 [mm] [°] –0,10 –0,10 l4 46) l2 48) l3 47) 2,0 450 12 4 21,54 10 6,95 24 488 488 1000 2,0 450 25 8 38,51 10 7,10 24 488 488 1000 2,0 450 50 10 57,86 10 7,35 24 488 488 1000 4,0 1000 25 5 29,61 14 9,60 24 988 988 2000 7,5 1600 24 6 22,99 18 14,40 24 988 988 2000 7,5 1600 40 8 35,55 18 1360 24 988 988 2000 7,5 1600 80 12 54,74 18 14,00 24 988 988 2000 7,5 1600 100 12 60,51 18 13,55 24 988 988 2000 46) Przejście gwintu nienadające się do użytku 47) Długość gwintu prawego (I3) 48) Długość gwintu lewego (I2) Stal nierdzewna, walcowana, AISI 304 d3 P L d1 l4 l2 l3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=