IGUS | łożyska dry-tech
DST-LS-10X50-R-1000-ES Ds4x2,4 ● – ● – DST-LS-4X2.4-R- -ES Ds6,35x2,54 ● – ● – DST-LS-6.35X2.54-R- -ES Ds6,35x5,08 ● – ● – DST-LS-6.35X5.08-R- -ES Ds6,35x12,7 ● – ● – DST-LS-6.35X12.7-R- -ES Ds6,35x25,4 ● – ● – DST-LS-6.35X25.4-R- -ES Ds8x10 ● ● ● ● DST-LS-8X10- - -ES Ds8x15 ● ● ● ● DST-LS-8X15- - -ES Ds10x12 ● ● ● ● DST-LS-10X12- - -ES Ds10x25 ● ● ● ● DST-LS-10X25- - -ES Ds10x50 ● ● ● ● DST-LS-10X50- - -ES Ds12x5 ● – ● ● DST-LS-12X5-R- -ES Ds12x25 ● – ● ● DST-LS-12X25-R- -ES Ds14x25 ● ● ● ● DST-LS-14X25- - -ES Ds14x30 ● ● ● ● DST-LS-14X30- - -ES Ds14x40,6 ● – ● ● DST-LS-14X40.6-R- -ES Ds16x35 ● – ● ● DST-LS-16X35-R- -ES Ds18x24 ● ● ● ● DST-LS-18X24- - -ES Ds18x40 ● ● ● ● DST-LS-18X40- - -ES Ds18x80 ● ● ● ● DST-LS-18X80- - -ES Ds18x100 ● ● ● ● DST-LS-18X100- - -ES Ds20x20 ● ● ● ● DST-LS-20X20- - -ES Ds20x50 ● – ● ● DST-LS-20X50- - -ES Ds20x60 ● ● ● ● DST-LS-20X60- - -ES Ds20x80 ● ● ● ● DST-LS-20X80- - -ES Dx20x90 ● ● ● ● DST-LS-20X90- - -ES 1192 1193 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/dryspin Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/dryspin dryspin ® technika dryspin ® technika dryspin ® technika | Śruby pociągowe | Zakres produktów Dane techniczne Wzór zamówienia Wytrzymałość na rozciąganie/ściskanie materiału śruby pociągowej EN AW 6082 wynosi 160 MPa na mm² (wydłużenie graniczne 0,2 mm). Dane techniczne Długość [mm] Materiał śruby pociągowej Opcje Gwint Technika dryspin ® Średnica Skok Numer artykułu Wymiary [mm] Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Długość w mm: dowolnie wybieralna (patrz tabela) Materiał śruby pociągowej ES: Stal nierdzewna, walcowana AL: Aluminium, walcowana Prosimy o kontakt! Wszystkie śruby pociągowe drylin ® mogą zostać poddane indywidualnej obróbce. W celu otrzymania wyceny, prosimy o przesłanie rysunku technicznego lub skorzystanie z narzędzia online do konfiguracji śrub. Oferta zostanie przygotowana niezwłocznie. www.igus.pl/sruby-konfigurator Stal nierdzewna, walcowana, AISI 304 Aluminium, walcowana (EN AW 6082) Śruba pociągowa Kierunek gwintu dryspin ® śruby wielozwojne – odporne na korozję Gwint Kierunek gwintu Materiał Skok Krotność gwintu Kąt zarysu gwintu α Masa Zewnętrzna Ø Rdzeń Ø Maks. długość całkowita Nr art. prawy lewy Stal nierdzewna Aluminium P Stal nierdzewna Aluminium d1 d3 L AISI 304 EN AW 6082 [mm] [°] [kg/m] [kg/m] –0,1 –0,1 stal nierdzewna AL 2,4 2 10,81 0,10 – 4,0 –0,05 3,0 –0,1 1000 1000 2,54 2 7,26 0,25 – 6,35 –0,05 4,35 –0,05 1000 1000 5,08 4 14,29 0,25 – 6,35 –0,05 4,85 –0,05 1000 1000 12,7 4 32,48 0,25 – 6,35 –0,05 4,35 –0,05 1000 1000 25,4 8 51,85 0,25 – 6,35 –0,05 4,15 –0,05 1000 1000 10 4 21,70 0,40 0,14 8,0 5,63 1000 1000 15 6 30,83 0,40 0,14 8,0 5,63 1000 1000 12 4 21,54 0,62 0,21 10,0 6,95 3000 1000 25 8 38,51 0,62 0,21 10,0 7,10 3000 1000 50 10 57,86 0,62 0,21 10,0 7,35 3000 1000 5 2 7,55 0,89 0,31 12,0 9,60 3000 1500 25 8 33,55 0,89 0,31 12,0 8,95 3000 1500 25 5 29,61 1,22 0,42 14,0 9,60 3000 1500 30 6 34,30 1,22 0,42 14,0 9,60 3000 1500 40,6 8 42,71 1,22 0,42 14,0 9,65 3000 1500 35 7 34,85 1,59 0,54 16,0 11,60 3000 1500 24 6 22,99 2,01 0,69 18,0 14,28 3000 1500 40 8 35,55 2,01 0,69 18,0 13,60 3000 1500 80 12 54,74 2,01 0,69 18,0 14,00 3000 1500 100 12 60,51 2,01 0,69 18,0 13,55 3000 1500 20 4 17,66 2,48 0,85 20,0 15,60 3000 1500 50 8 38,51 2,48 0,85 20,0 15,48 3000 1000 60 8 43,68 2,48 0,85 20,0 15,55 3000 1500 80 12 55,07 2,48 0,85 20,0 15,98 3000 1500 90 12 55,08 2,48 0,85 20,0 15,55 3000 1500 Dokładność wykonania gwintu 0,1 mm na 300 mm Prostoliniowość (standard) 0,3 mm na 300 mm Wyrównane <0,1 mm do 300 mm Dostępne z magazynu Na zapytanie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=