IGUS | łożyska dry-tech
iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® R iglidur ® A180 iglidur ® E7 iglidur ® J200 1188 1189 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/dryspin Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/dryspin Więcej możliwości dostępnych w sekcji gwintów Sześć standardowych materiałów dryspin ® technika | Zalety dryspin ® technika | Właściwości materiałowe Odpowiedni do pracy w każdym środowisku technicznym Różnorodność nakrętek śrub pociągowych drylin ® umożliwia dopasowanie rozwiązania w taki sposób, aby spełniło wszystkie wymagania techniczne. Pełna oferta produktów obejmuje nakrętki wykonane z 6 różnych bezsmarownych, wysokowydajnych polimerów iglidur ® , dostępnych w wersji cylindrycznej lub z kołnierzem. Idealna nakrętka i śruba pociągowa do każdego zastosowania. ●● Bezsmarowe i bezobsługowe ●● Możliwość obliczenia żywotności online ●● Bez minimalnej wartości zamówienia ●● Bez minimalnej ilości zamówienia Znajdź i oblicz żywotność odpowiedniego zespołu śruba-nakrętka www.igus.pl/sruby-expert Jednostka Właściwości ogólne Gęstość [g/cm 3 ] 1,49 1,44 1,39 1,46 1,05 1,72 Kolor żółty żółty czerwony biały ciemno- szary szary mat Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wilgotności względnej [% masy] 0,30 0,30 0,20 0,20 0,1 0,2 Maks. całkowita absorpcja wilgoci [% masy] 1,30 1,60 1,10 1,30 0,1 0,7 Współczynnik tarcia ślizgowego, kinetyczny dla stali [µ] 0,06– 0,18 0,10– 0,20 0,09– 0,25 0,05– 0,23 0,09– 0,25 0,11– 0,17 Wartość PV, maks. (na sucho) [MPa ·m/s] 0,34 0,45 0,27 0,31 0,08 0,30 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości [MPa] 2400 2000 1950 2300 1477 2800 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C [MPa] 73 55 70 88 22 58 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 60 60 68 78 0,5 43 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C [MPa] 4,0 3,0 2,0 3,5 0,5 2,0 Twardość D w skali Shore'a 74 80 77 76 61 70 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura pracy [°C] +90 +150 +90 +90 +70 +90 Maks. krótkotrwała temperatura pracy [°C] +120 +150 +90 +90 +70 +90 Min. ciągła temperatura pracy [°C] –20 –20 –20 –20 –20 –20 Przewodność cieplna [W/m · K] 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 0,24 Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy +23°C [K –1 · 10 –5 ] 10 7 11 11 11 8 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa [Ωcm] > 10 13 > 10 13 > 10 12 > 10 12 > 10 9 > 10 8 Rezystancja powierzchniowa [Ω] > 10 12 > 10 10 > 10 12 > 10 11 > 10 9 > 10 8 Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości: iglidur ® J Strona 159 ●● Duża prędkość ●● Niskie zużycie ●● Najlepszy współczynnik tarcia Dla temperatur do +150°C: iglidur ® J350 Strona 191 ●● Do zastosowań w wysokich temperaturach ●● Dobry współczynnik tarcia przy średnich obciążeniach Niskokosztowy materiał dla seryjnych projektów: iglidur ® R Strona 239 ●● Wysoka odporność na zużycie dla niskich obciążeń ●● Niska absorpcja wilgoci ●● Ekonomiczna alternatywa Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego: iglidur ® A180 Strona 385 ●● Zgodne z FDA ●● Do kontaktu z żywnością ●● Cicha praca Do zastosowań z twardo anodowanym aluminium, gwarantuje niski współczynnik tarcia oraz zużycie: iglidur ® J200 Strona 253 Specjalista do pracy ze stalą przy wysokich prędkościach i niskich obciążeniach: iglidur ® E7 Strona 1558
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=