IGUS | łożyska dry-tech
ZLW-20120-ES ZLW-20160-ES ZLW-20200-ES [mm] [mm/U] [N] ZLW-20120-ES ZLW-20160-ES ZLW-20200-ES ZLW-20120-ES-02-S-200-H-2000 1178 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES drylin ® stal nierdzewna drylin ® ZLW moduły liniowe | Zakres produktów Modułowy system napędowy paska zębatego ze stali nierdzewnej Rozmiar Wzór zamówienia Rodzaj Rozmiar montażowy Rozstaw osi Konstrukcja Konstrukcja Konstrukcja Długość wózka Trzpień napędowy Długość skoku Oś z paskiem zębatym Opcje ● ● Duża prędkość z łożyskami kulkowymi na końcowym podparciu ● ● Solidny szeroki pas zębaty ● ● Centralny system regulacji paska na wózku ● ● Oparte na bezsmarowych prowadnicach liniowych drylin ® W ● ● Różne możliwości montażu silnika dzięki otworowi z wpustem l + Hub AI g3 d3 d2 H ha lz lt f lu C4 K V A at lt2 ØD E4 E3 E2 I skok Wymiary [mm] Dane techniczne Nr art. Maks. długość skoku Przełożenie Profil paska Pas napędu -materiał -napięcie 3000 144 8M PU zbrojony stalą 750 3000 144 8M PU zbrojony stalą 750 3000 144 8M PU zbrojony stalą 750 Nr art. A AI H E2 E3 E4 C4 f lt ha lz l d2 d3 g3 D K at lt2 lu V h7 Dla DIN912 - M6 [mm/obr] 172 200 63 154 182 40 240 – 98 28,5 27 396 14 60 M5 20 M8 61 78 40 144 212 200 63 194 182 80 240 – 98 28,5 27 396 14 60 M5 20 M8 61 78 40 144 252 200 63 234 182 120 240 – 98 28,5 27 396 14 60 M5 20 M8 61 78 40 144
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=