IGUS | łożyska dry-tech

116 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 12,0 +0,050 +0,160 14,0 20,0 7,0 1,00 MFM-1214-07 12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 MFM-1214-09 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 MFM-1214-12 12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 MFM-1214-17 12,0 16,0 22,0 10,0 2,00 MFM-1216-10 12,0 16,0 22,0 20,0 2,00 MFM-1216-20 12,0 18,0 24,0 8,0 3,00 MFM-1218-08 12,0 18,0 22,0 10,0 3,00 MFM-1218-10 12,0 18,0 24,0 12,0 3,00 MFM-1218-12 12,0 18,0 22,0 15,0 3,00 MFM-1218-15 12,0 18,0 22,0 20,0 3,00 MFM-1218-20 13,0 15,0 20,0 14,0 2,00 MFM-1315-14 13,0 16,0 24,0 8,0 2,00 MFM-131624-08 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 MFM-1416-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 MFM-1416-17 14,0 20,0 25,0 7,0 3,00 MFM-1420-07 14,0 20,0 25,0 10,0 3,00 MFM-1420-10 14,0 20,0 25,0 15,0 3,00 MFM-1420-15 14,0 20,0 25,0 20,0 3,00 MFM-1420-20 15,0 17,0 23,0 9,0 1,00 MFM-1517-09 15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 MFM-1517-12 15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 MFM-1517-17 15,0 21,0 27,0 10,0 3,00 MFM-1521-10 15,0 21,0 27,0 15,0 3,00 MFM-1521-15 15,0 21,0 27,0 20,0 3,00 MFM-1521-20 15,0 21,0 27,0 25,0 3,00 MFM-1521-25 16,0 18,0 28,0 8,0 2,00 MFM-1618-08/02 16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 MFM-1618-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 MFM-1618-17 16,0 22,0 28,0 12,0 3,00 MFM-1622-12 16,0 22,0 28,0 15,0 3,00 MFM-1622-15 16,0 22,0 28,0 20,0 3,00 MFM-1622-20 16,0 22,0 28,0 25,0 3,00 MFM-1622-25 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 MFM-1820-12 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 MFM-1820-17 18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 MFM-1820-22 18,0 24,0 26,0 7,8 3,00 MFM-182426-078 18,0 24,0 30,0 8,0 3,00 MFM-1824-08 18,0 24,0 30,0 12,0 3,00 MFM-1824-12 18,0 24,0 30,0 18,0 3,00 MFM-1824-18 18,0 24,0 30,0 20,0 3,00 MFM-1824-20 18,0 24,0 30,0 30,0 3,00 MFM-1824-30 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 19,0 +0,065 +0,195 24,0 27,0 12,0 2,00 MFM-192427-12 20,0 23,0 30,0 11,5 1,50 MFM-2023-11 20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 MFM-2023-16 20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 MFM-2023-21 20,0 26,0 28,0 12,0 3,00 MFM-202628-12 20,0 26,0 32,0 15,0 3,00 MFM-2026-15 20,0 26,0 32,0 20,0 3,00 MFM-2026-20 20,0 26,0 32,0 30,0 3,00 MFM-2026-30 22,0 28,0 34,0 15,0 3,00 MFM-2228-15 22,0 28,0 34,0 20,0 3,00 MFM-2228-20 22,0 28,0 34,0 30,0 3,00 MFM-2228-30 24,0 30,0 36,0 15,0 3,00 MFM-2430-15 24,0 30,0 36,0 20,0 3,00 MFM-2430-20 24,0 30,0 36,0 30,0 3,00 MFM-2430-30 25,0 28,0 35,0 11,5 1,50 MFM-2528-11 25,0 28,0 35,0 16,5 1,50 MFM-2528-16 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 MFM-2528-21 25,0 32,0 38,0 12,0 4,00 MFM-2532-12 25,0 32,0 38,0 15,0 4,00 MFM-2532-15 25,0 32,0 38,0 20,0 4,00 MFM-2532-20 25,0 32,0 38,0 30,0 4,00 MFM-2532-30 25,0 32,0 38,0 40,0 4,00 MFM-2532-40 27,0 34,0 40,0 20,0 4,00 MFM-2734-20 27,0 34,0 40,0 30,0 4,00 MFM-2734-30 27,0 34,0 40,0 40,0 4,00 MFM-2734-40 28,0 36,0 42,0 20,0 4,00 MFM-2836-20 28,0 36,0 42,0 30,0 4,00 MFM-2836-30 28,0 36,0 42,0 40,0 4,00 MFM-2836-40 30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 MFM-3034-16 30,0 34,0 42,0 26,0 2,00 MFM-3034-26 30,0 35,0 44,0 20,0 4,00 MFM-3035-20 30,0 38,0 44,0 20,0 4,00 MFM-3038-20 30,0 38,0 44,0 30,0 4,00 MFM-3038-30 30,0 38,0 44,0 40,0 4,00 MFM-3038-40 32,0 +0,080 +0,240 40,0 46,0 20,0 4,00 MFM-3240-20 32,0 40,0 46,0 30,0 4,00 MFM-3240-30 32,0 40,0 46,0 40,0 4,00 MFM-3240-40 35,0 39,0 47,0 16,0 2,00 MFM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 MFM-3539-26 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 MFM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 MFM-4044-40 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 MFM-4550-50 iglidur ® M250 +80°C 20 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® M250 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/M250 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Kiedy stosować? ● ● Kiedy wymagane jest łożysko ślizgowe do zastosowania w środowisku wilgotnym ● ● Kiedy wymagane jest łożysko odporne na zużycie do aplikacji wahliwych przy średnich obciążeniach ● ● Kiedy występują wstrząsy i obciążenia krawędziowe ● ● Gdy wytrzymałość materiału iglidur ® J na naciski powierzchniowe jest niewystarczająca Ekspert od zastosowań wahliwych, aplikacji typu rolka i wielu innych Niski współczynnik tarcia i zużycia na prawie każdym wałku iglidur ® P210 Kiedy nie stosować? ● ● Kiedy wymagane jest uniwersalne łożysko ślizgowe o największym możliwym zakresie rozmiarów iglidur ® G ● ● Kiedy wymagane jest łożysko ślizgowe do zastosowań wahliwych przy bardzo wysokim obciążeniu iglidur ® Q, iglidur ® Q2 ● ● Gdy temperatura jest wyższa niż +100°C iglidur ® G, iglidur ® J350

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=