IGUS | łożyska dry-tech
SLW-XY-ESJ-1040 SLW-XY-ESJ-1040 SLW-ES-1040 SLW-ES-2080 SLW-ES-1040 SLW-ES-2080 SLW-ESJ-1040 SLW-ESX-1040 SLW-ESA180-1040 SLW-ESJ-2080 SLW-ESA180-2080 SLW - ESJ - 1040 1176 1177 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinES drylin ® stal nierdzewna drylin ® stal nierdzewna Nr art. A AI H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts tg –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 74 100 29 60 60 87 144 24 1,5 22 11 6,8 M8 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 15 8,6 M10 Nr art. kt s sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Standard 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 Tr10x2 17 Tr10x2 92) 14,5 8,6 9,0 14 M8 5,5 20 Tr18x4 26 12h9 23,0 Nr art. Wał Ø Maks. skok Masa Dodatkowa (co 100 mm) Maks. stat. obciążenie [mm] [mm] [kg] [kg] osiowo [N] radialnie [N] 10 750 1,4 0,2 700 2800 10 750 1,4 0,2 700 2800 10 750 1,4 0,2 700 2800 20 1000 5,7 0,64 1600 6400 20 1000 5,7 0,64 1600 6400 Wymiary [mm] 92) Zakończenie śruby nieobrobione 117) W przypadku znacznych wahań temperatury podczas transportu, magazynowania i stosowania, nie można wykluczyć efektów związanych z rozszerzalnością cieplną drylin ® moduły liniowe SLW | Zakres produktów Wykonane ze stali nierdzewnej Dane techniczne ● ● Wersja ze stali nierdzewnej, z komponentami odpornymi na korozję (AISI 303, AISI 316 oraz AISI 316Ti) ● ● Wybór materiałów łożysk: iglidur ® J = Standard iglidur ® A180 = Zgodny z FDA iglidur ® X = Do pracy w wysokich temperaturach aż do +150 °C 117) ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 STAL NIERDZEWNA Kompaktowe Rodzaj Rozmiar Rozmiar montażowy Łożyska iglidur ® J Stal nierdzewna Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1306 T d l + skok drylin ® SLW stoły krzyżowe | Zakres produktów Stoły krzyżowe – wersja ze stali nierdzewnej ● ● Dla regulacji ręcznych ● ● Wysoka stabilność skrętna ● ● Struktura wykonana w całości z materiałów ze stali nierdzewnej 316 ● ● Odporny na korozję i chemikalia ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 Wymiary [mm] Korba może być zamontowana po lewej lub po prawej stronie na osi y. Lewy: SHT-XY-ESJ-1040-L-200-300 dla skoku 200 mm w osi x oraz 300 mm w osi y Prawy: SHT-XY-ESJ-1040-R-200-300 dla skoku 200 mm w osi x oraz 300 mm w osi y STAL NIERDZEWNA L R x y lb L R x y AI A lx + skok w mm prawy L R x y AI A ly + skok w mm lewy Wzór zamówienia Strona 1318 Nr art. sg d T l1 d1 d1 l2 d2 d2 ha1 ha2 W Standard Alternatywa Standard Alternatywa ha2–ha1 M6 10 Tr10x2 17 Tr10x2 6 h9 17 Tr10x2 6 h9 14,5 33,5 19 Nr art. Maks. długość skoku A Al H E1 E2 Długość bazowa Długość bazowa f lt tk ts tg kt [mm] –0,3 ±0,15 ±0,15 lx ly ±0,1 300 74 73 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=