IGUS | łożyska dry-tech
SHTC - 20 - EWM - HYD SHTC-20-EWM-HYD S H T - ES J - 08 SHT-ESJ-08 SHT-ESJ-12 SHT-ESJ-20 SHT-ESJ-30 SHT-ESJ-08 SHT-ESJ-12 SHT-ESJ-20 SHT-ESJ-30 SHT-ESJ-08 SHT-ESJ-12 SHT-ESJ-20 SHT-ESJ-30 1174 1175 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinES drylin ® stal nierdzewna drylin ® stal nierdzewna drylin ® moduły liniowe SHT | Zakres produktów R A f H E3 E2 d T E1 d2 l2 sk kq s kt tg ha lt Al lt sg tk ts R A f H E3 E2 d T E1 d2 l2 sk kq s kt tg ha lt Al lt sg tk ts l + skok Nr art. A AI H E1 E2 E3 I R f lt tk ts –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9,0 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5 Nr art. tg kt s sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Standard M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 Tr6x2 17 Tr6x2 13 M8 6,4 6,3 10 M6 6,0 12 Tr10x2 17 Tr10x2 92) 18 M10 8,6 6,4 11 M8 7,0 20 Tr18x4 26 12h9 23 M16 12,6 11,0 18 M12 10,6 30 Tr24x5 38 14h9 36 Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Wałek stalowy Maks. nośność statyczna Masa Dodatkowo (co 100 mm) Masa Dodatkowo (co 100 mm) osiowo radialnie [mm] [kg] [kg] [kg] [kg] [N] [N] 300 0,24 0,05 0,27 0,1 100 360 750 1,1 0,1 1,3 0,2 700 2800 1000 3,2 0,3 3,9 0,6 1600 6400 1250 8,6 0,6 10,9 1,4 2500 10 000 Moduły liniowe ze stali nierdzewnej Dane techniczne Wymiary [mm] 92) Zakończenie śruby nieobrobione ● ● Wózki odporne na korozję i podparcie końca wału ze stali nierdzewnej ● ● Wysokiej jakości wałki ze stali nierdzewnej (AISI 440B) ● ● Śruba pociągowa ze stali nierdzewnej ● ● Odporne na temperaturę ● ● Do +180°C z iglidur ® X ● ● Zgodne z FDA dzięki iglidur ® A180 ● ● Można skonfigurować online jako wersję kompaktową SHTC Rozmiar Wzór zamówienia Rodzaj Materiał wałka Stal nierdzewna Standardowy Opcje Elastyczne Rodzaj Konstrukcja higieniczna Opcja Wałek Rozmiar Materiał wałka Rozmiar montażowy Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1306 STAL NIERDZEWNA Nr art. A Al H E1 E2 I R f It ts d T I2 d2 ha –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 130 36 48 108 115 108 72 2 36 9,0 20 Tr18x4 26 12 h9 23 Konstrukcja higieniczna Wymiary [mm] ● ● Łatwy w czyszczeniu ● ● Otwarta konstrukcja ● ● Materiały: polimer oraz stal nierdzewna ● ● Nakrętki gwintowane wykonane z materiału zgodnego z FDA iglidur ® A180 ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 Jednostka liniowa ze śrubą pociągową może być dostarczona z materiałów w całości zgodnych z FDA. drylin ® moduły liniowe SHT | Zakres produktów I + skok Materiał łożyska
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=