IGUS | łożyska dry-tech

EWUMN-ES-12 EWUMN-ES-16 EWUMN-ES-20 EWUMN-ES-25 EWUMN-ES-30 EWUMN-ES-40 EWUMSN-ES-12 EWUMSN-ES-16 EWUMSN-ES-20 EWUMSN-ES-25 EWUMSN-ES-30 EWUMSN-ES-40 EWUMN S - ES - 20 -  2000 -   T1 EWUMN-ES/ EWUMSN-ES 1172 1173 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinES drylin ® stal nierdzewna drylin ® stal nierdzewna drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki | Zakres produktów Wałki ze stali nierdzewnej, częściowo podparte na wąskiej podporze Nr art. d H H1 A A1 A2 d1 d2 T C5/C6 Masa ±0,02 min. maks. [kg/m] 12 14,5 3 11 5,5 5,4 M4 4,2 75 20 57,0 1,00 16 18,0 3 14 7,0 7,0 M5 5,2 75 20 57,0 1,76 20 22,0 3 17 8,5 8,1 M6 6,2 75 20 57,0 2,77 25 26,0 3 21 10,5 10,3 M8 8,2 75 20 57,0 4,35 30 30,0 3 23 11,5 11,0 M10 10,2 100 20 69,5 6,01 40 39,0 4 30 15,0 15,0 M12 12,5 100 20 69,5 10,80 Nr art. d H H1 A A1 A2 d1 d2 T C5/C6 Masa ±0,02 min. maks. [kg/m] 12 14,5 3 11 5,5 5,4 M4 4,2 75 20 57,0 1,00 16 18,0 3 14 7,0 7,0 M5 5,2 75 20 57,0 1,76 20 22,0 3 17 8,5 8,1 M6 6,2 75 20 57,0 2,77 25 26,0 3 21 10,5 10,3 M8 8,2 75 20 57,0 4,35 30 30,0 3 23 11,5 11,0 M10 10,2 100 20 69,5 6,01 40 39,0 4 30 15,0 15,0 M12 12,5 100 20 69,5 10,80 STAL NIERDZEWNA Wał ze stali nierdzewnej z niskim poziomem wsparcia, metryczny Częściowa podpora ze stali nierdzewnej Rodzaj Dostępne materiały i długości: AISI 440B, maks. 6000 mm EWUMN AISI 316Ti, maks. 3000 mm EWUMSN Przykład zamówienia: EWUMN-ES-20-500: wałki ze stali nierdzewnej, częściowo podparte. Materiał AISI 440B, rozstaw T2 (standard), 20 mm zewnętrzna Ø, długość 500 mm Przykład zamówienia: EWUMSN-ES-20-500-T1: wałki ze stali nierdzewnej, częściowo podparte. Materiał AISI 316Ti, rozstaw T1, 20 mm zewnętrzna Ø, długość 500 mm Częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze dostarczane są niezmontowane Częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze dostarczane są niezmontowane Długość wałka [mm] Rozstaw otworów Opcje Rozmiar Zewnętrzna Ø Wymiary [mm] – częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze AISI 316Ti Wymiary [mm] – częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze AISI 440B Wąskie podpory wałka wykonane ze stali nierdzewnej ● ● Rozmiary połączeń są identyczne jak w przypadku wąskich, aluminiowych podpór Strona 1099 Rekomendacja igus ® : liniowe łożyska ślizgowe z wkładkami z materiału iglidur ® E7 dla 8-krotnie wyższej żywotności Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=