IGUS | łożyska dry-tech

E W U M N - 20 - 2000 - T1 EWUMN-12 EWUMN-16 EWUMN-20 EWUMN-25 EWUMN-30 EWUMN-40 EWUMN-50 EWUMN 1170 1171 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES Moje notatki drylin ® stal nierdzewna drylin ® wałki | Zakres produktów Wzór zamówienia Wymiary [mm] – podparty wałek ze stali nierdzewnej AISI 440B z wąską podporą Podparte wały z wąską podporą są dostarczane niezmontowane. Wałki ze stali nierdzewnej z wąską podporą Wał ze stali nierdzewnej z wąską podporą, metryczny Rodzaj EWUM: Podparty wał ze stali nierdzewnej EWUMN: Wał ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze Dostępne materiały i długości: AISI 440B, maks. 6000 mm Rozstaw otworów T2: Rozstaw T2 (standard) T1: Rozstaw T1 (na zapytanie) Przykład zamówienia: EWUMN-16-500: wał ze stali nierdzewnej (1.4125) z wąską podporą o średnicy 16 mm Ø, długość 500 mm Długość wałka [mm] Rozstaw otworów Opcje Rozmiar Zewnętrzna Ø Nr art. d H H1 A A1 A2 d1 d2 T C5/C6 Masa ±0,02 ±0,02 min. maks. [kg/m] 12 14,5 3 11 5,5 5,4 M4 4,5 75 20 57 1,62 16 18 3 14 7,0 7,0 M5 5,5 75 20 57 2,54 20 22 3 17 8,5 8,1 M6 6,6 75 20 57 3,81 25 26 3 21 10,5 10,3 M8 9,0 75 20 57 5,62 30 30 3 23 11,5 11,0 M10 11,0 100 20 69,5 7,63 40 39 4 30 15,0 15,0 M12 13,5 100 20 69,5 13,47 50 46 5 35 17,5 19,0 M14 15,5 100 20 69,5 20,31

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=