IGUS | łożyska dry-tech

E W U M S - ES - 20 - 2000 - T1 EWUMS-ES-12 EWUMS-ES-16 EWUMS-ES-20 EWUMS-ES-25 EWUMS-ES-30 EWUMS-ES-40 EWUM-ES-12 EWUM-ES-16 EWUM-ES-20 EWUM-ES-25 EWUM-ES-30 EWUM-ES-40 EWUM-ES/ EWUMS-ES 1168 1169 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinES drylin ® stal nierdzewna drylin ® stal nierdzewna T C5 C6 G E D V H B Ød1 F ( ϒ ) Wzór zamówienia STAL NIERDZEWNA Wałek ze stali nierdzewnej częściowo podparty Częściowo podparty wałek ze stali nierdzewnej, metryczny Materiał Rodzaj Dostępne materiały i długości: AISI 440B, maks. 6000 mm EWUM AISI 316Ti, maks. 3000 mm EWUMS Opcje Puste: Materiał AISI 440B S: AISI 316Ti Rozstaw otworów T2: Rozstaw T2 (standard) T1: Rozstaw T1 Przykład zamówienia: EWUM-ES-20-500: wałki ze stali nierdzewnej, częściowo podparte. Materiał AISI 440B, rozstaw T2 (standard), 20 mm zewnętrzna Ø, długość 500 mm Przykład zamówienia: EWUMS-ES-20-500-T1: Częściowo podparty wałek ze stali nierdzewnej. Materiał AISI 316Ti, rozstaw T1, zewnętrzna Ø 20 mm, długość 500 mm Rozstaw T2 jako standard, T1 na zapytanie Rozstaw T2 jako standard, T1 na zapytanie Długość wałka [mm] Rozstaw otworów Opcje Rozmiar Zewnętrzna Ø T1/T2 C5 C6 G E D V H B Ød1 F ( ϒ ) Wymiary [mm] – częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej AISI 316Ti Wymiary [mm] – częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej AISI 440B Rekomendacja igus ® : liniowe łożyska ślizgowe z wkładkami z materiału iglidur ® E7 dla 8-krotnie wyższej żywotności Podpory wałka dla rozmiaru Ø 20 mm wykonane ze stali nierdzewnej VA ● ● Wymiary montażowe, takie jak dla standardowych podpór wykonanych z aluminium drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki | Zakres produktów Nr art. D B H V d1 E ϒ F G T1 C5/C6 T2 C5/C6 h6 ±0,02 dla T1 Standard dla T2 min. maks. min. maks. 12 40 22 5 4,5 29 – 5,8 14 75 20 57 120 20 79 16 45 26 5 5,5 33 – 7,0 16 100 20 69 150 20 94 20 52 32 6 6,6 37 50° 8,3 20 100 20 69 150 20 94 25 57 36 6 6,6 42 – 10,8 25 150 20 79 200 20 119 30 69 42 7 9,0 51 – 11,0 25 150 20 94 200 20 119 40 73 50 8 9,0 55 – 15,0 25 200 20 119 300 20 169 Nr art. D B H V d1 E ϒ F G T1 C5/C6 T2 C5/C6 h6 ±0,02 dla T1 Standard dla T2 min. maks. min. maks. 12 40 22 5 4,5 29 – 5,8 14 75 20 57 120 20 79 16 45 26 5 5,5 33 – 7,0 16 100 20 69 150 20 94 20 52 32 6 6,6 37 50° 8,3 20 100 20 69 150 20 94 25 57 36 6 6,6 42 – 10,8 25 150 20 79 200 20 119 30 69 42 7 9,0 51 – 11,0 25 150 20 94 200 20 119 40 73 50 8 9,0 55 – 15,0 25 200 20 119 300 20 169

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=