IGUS | łożyska dry-tech

EWUM-12 EWUM-16 EWUM-20 EWUM-25 EWUM-30 EWUM-40 EWUM-50 EWUM 1166 1167 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES Moje notatki drylin ® stal nierdzewna drylin ® wałki | Zakres produktów N1 (°) E B ø d1 M D 145° V H N2 C5 T1/T2 C6 N1 (°) E B ø d1 M D 145° V H N2 C5 T1/T2 C6 STAL NIERDZEWNA Wałki ze stali nierdzewnej z podporą Wymiary [mm] – podparty wał ze stali nierdzewnej AISI 440B 87) Rozstaw T1 na zapytanie; standard to T2 Przykład zamówienia: EWUM-16-500-T: wał ze stali nierdzewnej (1.4125) o średnicy 16 mm, o długości 500 mm i rozstawie otworów T1 Rekomendacja igus ® : liniowe łożyska ślizgowe z wkładkami z materiału iglidur ® E7 dla 8-krotnie wyższej żywotności Podpory wałka dla rozmiaru Ø 20 mm wykonane ze stali nierdzewnej VA ● ● Wymiary montażowe, takie jak dla standardowych podpór wykonanych z aluminium Nr art. D B H V N1 N2 d1 M (º) E T1 87) C5/C6 T2 C5/C6 Masa min. maks. min. maks. ±0,02 ±0,15 dla T1 Standard dla T2 Standard [kg/m] 12 40 22 5 8,0 5,0 4,5 5,8 50 29 75 20 57 120 20 79 1,75 16 45 26 5 9,5 6,0 5,5 7,0 50 33 100 20 69 150 20 94 2,64 20 52 32 6 11,0 6,5 6,6 8,3 50 37 100 20 69 150 20 94 3,97 25 57 36 6 14,0 8,5 6,6 10,8 50 42 120 20 79 200 20 119 5,65 30 69 42 7 17,0 10,5 9,0 11,0 50 51 150 20 94 200 20 119 7,93 40 73 50 8 17,0 10,5 9,0 15,0 50 55 200 20 119 300 20 169 12,88 50 84 60 9 19,0 12,5 11,0 19,0 46 63 200 20 119 300 20 169 19,60

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=