IGUS | łożyska dry-tech

E W M - 06 - 3000 EWM-06 EWM-08 EWM-10 EWM-12 EWM-16 EWM-20 EWM-25 EWM-30 EWM-40 EWM-50 EEWM-06 EEWM-08 EEWM-10 EEWM-12 EEWM-16 EEWM-20 EEWM-25 EEWM-30 EEWM-40 EEWM-50 EWMR-10 EWMS-10 EWMR-12 EWMR-16 EWMR-20 EWMS-20 EWMR-25 EWMR-30 EWM EEWM EWMR 1164 1165 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinES drylin ® stal nierdzewna drylin ® stal nierdzewna Nr art. d Masa Maks. długość Głębokość utwardzenia [kg/m] 06 0,222 3000 0,8 08 0,359 4000 0,9 10 0,617 4000 0,9 12 0,888 6000 1,0 16 1,578 6000 1,2 20 2,466 6000 1,6 25 3,853 6000 1,8 30 5,549 6000 2,0 40 9,865 6000 2,2 50 15,413 6000 2,4 Nr art. d Masa Maks. długość Głębokość utwardzenia [kg/m] 06 0,222 3000 0,8 08 0,359 4000 0,9 10 0,617 4000 0,9 12 0,888 6000 1,0 16 1,578 6000 1,2 20 2,466 6000 1,6 25 3,853 6000 1,8 30 5,549 6000 2,0 40 9,865 6000 2,2 50 15,413 6000 2,4 Nr art. d Masa Maks. długość [kg/m] 10 0,617 4000 10 0,617 4000 12 0,888 6000 16 1,578 6000 20 2,466 3000 20 2,466 6000 25 3,853 6000 30 5,549 6000 STAL NIERDZEWNA Materiały: AISI 440B, AISI 420C, AISI 304, AISI 316Ti Rekomendacja igus ® : liniowe łożyska ślizgowe z wkładkami z materiału iglidur ® E7 dla 8-krotnie wyższej żywotności ● ● Podparty w całości i zmontowany z aluminiową podporą ● ● Dla wałów podpartych: Podpory w odcinkach maks. 600 mm Standardowy rozstaw otworów T2, T1 również możliwy na zapytanie Symetryczne rozstawy otworów C5 = C6 Wałki ze stali nierdzewnej Wymiary [mm] – hartowana stal nierdzewna AISI 440B Wymiary [mm] – hartowana stal nierdzewna AISI 420C Wymiary [mm] – stal nierdzewna AISI 304 (EWMR) lub AISI 316Ti miękka stal nierdzewna (EWMS) Dostępne materiały wałków AISI 440B, hartowana/szlifowana EWM AISI 420C, hartowana/szlifowana EEWM AISI 304, szlifowana EWMR AISI 316Ti, szlifowana EWMS Przykład zamówienia: EWM-16-500: Stalowy wałek 16 mm Ø wykonany z AISI 440B, długość 500 mm Rozmiar Wzór zamówienia Rodzaj Długość wałka [mm] Metryczne Zewnętrzna Ø Wałek stalowy Opcje drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki | Zakres produktów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=