IGUS | łożyska dry-tech

WW-10-40-10-J200-GESG-PES WW-10-40-15-J200-GESG-PES WW-10-40-20-J200-GESG-PES 1162 1163 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES Moje notatki drylin ® stal nierdzewna drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Nr art. 54) Masa A C A2 C2 K2 H2 57) Nośność statyczna Szerokość Długość ±0,25 Coy Coz Mox Moy Moz [kg] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm] 0,29 73 100 60 87 M6 24 4800 2400 96 170 170 0,34 73 150 60 137 M6 24 4800 2400 96 290 290 0,40 73 200 60 187 M6 24 4800 2400 96 410 410 Dane techniczne i wymiary [mm] Zmontowane wózki prowadzące ze stali nierdzewnej, okrągłe 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska 54) Dostępne opcjonalnie z zaciskiem ręcznym, przyrostek "-HKA" WW- K2 A2 A H2 C2 C WJ200UM-01-... WS-... WW- K2 A2 A H2 C2 C WJ200UM-01-... WS-... z y x

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=