IGUS | łożyska dry-tech
WJUM-01-10-ES-FG 59) WJUM-01-16-ES-FG 59) WJUM-01-20-ES-FG 59) WJUM-01-25-ES-FG 59) WS-10-ES-FG WS-16-ES-FG WS-20-ES-FG WS-25-ES-FG WS-10-ES-FG WS-16-ES-FG WS-20-ES-FG WS-25-ES-FG WJ200UM(T)-... WJ200UME-... WJUM-..-ES-FG WJRM-... iglidur ® J iglidur ® E7 iglidur ® A180 W J UM-01-10-ES-FG 1158 1159 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinES drylin ® stal nierdzewna drylin ® stal nierdzewna drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów STAL NIERDZEWNA Szyna pojedyncza, wykonana ze stali nierdzewnej 316 Dane techniczne i wymiary [mm] 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska 58) Z otworami przelotowymi Nr art. Masa H 57) da L a h h1 h2 G1 G2 A1 Q1 Q2 ±0,25 –0,1 maks. –0,3 [kg/m] 0,87 18 10 3000 27 5,5 5,5 58) 9 27 17 16,5 – – 2,22 27 16 3000 27 12,0 4,5 14 33 19 25 32 28 3,37 36 20 3000 27 16,0 8,0 20 38 21 30 37 37 5,21 45 25 3000 32 20,0 9,0 25 46,5 25,5 37,5 45,5 46 Nr art. C1 C3 C4 C5 C5 C6 C6 A3 K1 dla śruby ly lz Wby Wbz min. maks. min. min. DIN 912 [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 3 ] [mm 3 ] 29 16 120 20 79,5 20 79,5 6,5 M6 58) 491 491 98 98 36 18 120 20 79,5 20 79,5 9,0 M8 3217 3217 402 402 45 27 120 20 79,5 20 79,5 9,0 M8 7854 7854 785 785 58 36 150 25 99,5 25 99,5 11,0 M10 19 175 19 175 1534 1534 K1 K3 ! Coz- ! Coz- C3 C1 A3 G1 G2 C5 C4 C6 L K2 B A1 a h1 h h2 H da Q1 Q2 K1 K3 ! Coz- ! Coz- C3 C1 A3 G1 G2 C5 C4 C6 L K2 B A1 a h1 h h2 H da Q1 Q2 Mogą być łączone z: Odpowiedni materiał wkładki Materiał oprawy oraz podpory wałka AISI 316 Materiał wałka AISI 316Ti Oprawy stojakowe, wykonane ze stali nierdzewnej 316 Konstrukcja Standard drylin ® W Wkładka iglidur ® J Oprawa stojakowa, okrągła Stal nierdzewna Precyzyjne odlewanie Rozmiar 10 Rodzaj Wzór zamówienia Materiał ES-FG: Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna AISI 316 Dane techniczne i wymiary [mm] 59) Alternatywa z wkładką XUMO-01-... dostępna wersja do pracy w wysokich temperaturach. Nr art. WXUM-01-... Nr art. Masa B C1 C3 A3 K2 K3 Nośność statyczna Śruba z łbem stożkowym Coy Coz+ Coz- [g] [N] [N] [N] 57 26 29 16 6,5 M6 M5 3800 3800 95 134 34,5 36 18 9 M8 M6 6900 6900 1450 280 42,5 45 27 9 M8 M6 11 000 11 000 1900 564 52,5 58 36 11 M10 M8 16 000 16 000 3600
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=