IGUS | łożyska dry-tech

115 114 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 25,0 +0,065 +0,195 30,0 30,0 MSM-2530-30 25,0 30,0 40,0 MSM-2530-40 25,0 32,0 10,0 MSM-2532-10 25,0 32,0 12,0 MSM-2532-12 25,0 32,0 20,0 MSM-2532-20 25,0 32,0 30,0 MSM-2532-30 25,0 32,0 35,0 MSM-2532-35 25,0 32,0 40,0 MSM-2532-40 26,0 30,0 20,0 MSM-2630-20 26,0 32,0 30,0 MSM-2632-30 27,0 34,0 20,0 MSM-2734-20 27,0 34,0 30,0 MSM-2734-30 27,0 34,0 40,0 MSM-2734-40 28,0 32,0 20,0 MSM-2832-20 28,0 32,0 25,0 MSM-2832-25 28,0 32,0 30,0 MSM-2832-30 28,0 33,0 20,0 MSM-2833-20 28,0 36,0 20,0 MSM-2836-20 28,0 36,0 30,0 MSM-2836-30 28,0 36,0 40,0 MSM-2836-40 30,0 34,0 20,0 MSM-3034-20 30,0 34,0 25,0 MSM-3034-25 30,0 34,0 30,0 MSM-3034-30 30,0 34,0 40,0 MSM-3034-40 30,0 35,0 20,0 MSM-3035-20 30,0 35,0 40,0 MSM-3035-40 30,0 +0,032 +0,102 38,0 3,0 MSM-3038-03 30,0 +0,065 +0,195 38,0 4,5 MSM-3038-045 30,0 +0,080 +0,240 38,0 17,0 MSM-3038-17 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 30,0 +0,065 +0,195 38,0 20,0 MSM-3038-20 30,0 38,0 30,0 MSM-3038-30 30,0 38,0 40,0 MSM-3038-40 30,0 40,0 40,0 MSM-3040-40 32,0 +0,080 +0,240 36,0 20,0 MSM-3236-20 32,0 36,0 30,0 MSM-3236-30 32,0 36,0 40,0 MSM-3236-40 32,0 40,0 20,0 MSM-3240-20 32,0 40,0 30,0 MSM-3240-30 32,0 40,0 40,0 MSM-3240-40 35,0 39,0 20,0 MSM-3539-20 35,0 39,0 30,0 MSM-3539-30 35,0 39,0 40,0 MSM-3539-40 35,0 39,0 50,0 MSM-3539-50 35,0 42,0 50,0 MSM-3542-50 40,0 44,0 20,0 MSM-4044-20 40,0 44,0 30,0 MSM-4044-30 40,0 44,0 40,0 MSM-4044-40 40,0 44,0 50,0 MSM-4044-50 40,0 46,0 20,0 MSM-4046-20 45,0 50,0 20,0 MSM-4550-20 45,0 50,0 30,0 MSM-4550-30 45,0 50,0 40,0 MSM-4550-40 45,0 50,0 50,0 MSM-4550-50 50,0 55,0 20,0 MSM-5055-20 50,0 55,0 30,0 MSM-5055-30 50,0 55,0 40,0 MSM-5055-40 50,0 55,0 50,0 MSM-5055-50 50,0 55,0 60,0 MSM-5055-60 75,0 +0,100 +0,290 80,0 60,0 MSM-7580-60 iglidur ® M250 +80°C 20 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® M250 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/M250 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1,0 +0,020 +0,080 3,0 5,0 2,0 1,00 MFM-0103-02 1,5 4,0 6,0 2,0 1,00 MFM-0104-02 2,0 5,0 8,0 3,0 1,50 MFM-0205-03 2,5 6,0 9,0 3,0 1,50 MFM-0206-03 3,0 6,0 9,0 4,0 1,50 MFM-0306-04 4,0 +0,030 +0,105 8,0 12,0 4,0 2,00 MFM-0408-04 4,0 8,0 12,0 6,0 2,00 MFM-0408-06 4,0 8,0 12,0 8,0 2,00 MFM-0408-08 5,0 9,0 13,0 5,0 2,00 MFM-0509-05 5,0 9,0 13,0 6,0 2,00 MFM-0509-06 5,0 9,0 13,0 8,0 2,00 MFM-0509-08 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 MFM-0608-04 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 MFM-0608-08 6,0 10,0 14,0 4,0 2,00 MFM-0610-04 6,0 10,0 14,0 6,0 2,00 MFM-0610-06 6,0 10,0 14,0 10,0 2,00 MFM-0610-10 6,0 11,0 14,0 4,0 2,00 MFM-0611-04 6,0 12,0 14,0 6,0 3,00 MFM-0612-06 6,0 12,0 14,0 10,0 3,00 MFM-0612-10 7,0 +0,040 +0,130 11,0 15,0 6,0 2,00 MFM-0711-06 7,0 11,0 15,0 8,0 2,00 MFM-0711-08 8,0 9,0 13,0 5,5 0,50 MFM-0809-055 8,0 10,0 15,0 5,5 1,00 MFM-0810-05 8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 MFM-0810-07 8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 MFM-0810-09 8,0 11,0 13,0 5,0 2,00 MFM-0811-05 8,0 11,0 13,0 8,0 2,00 MFM-0811-08 8,0 12,0 16,0 6,0 2,00 MFM-0812-06 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 8,0 +0,040 +0,130 12,0 16,0 8,0 2,00 MFM-0812-08 8,0 12,0 16,0 12,0 2,00 MFM-0812-12 8,0 14,0 16,0 6,0 3,00 MFM-081416-06 8,0 14,0 18,0 6,0 3,00 MFM-0814-06 8,0 14,0 18,0 10,0 3,00 MFM-0814-10 8,0 14,0 16,0 10,0 3,00 MFM-081416-10 9,0 14,0 19,0 6,0 2,00 MFM-0914-06 9,0 14,0 19,0 10,0 2,00 MFM-0914-10 9,0 14,0 19,0 14,0 2,00 MFM-0914-14 10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 MFM-1012-07 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 MFM-1012-09 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 MFM-1014-09 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 MFM-1012-12 10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 MFM-1012-17 10,0 14,0 19,0 8,0 2,00 MFM-101419-08 10,0 14,0 19,0 10,0 2,00 MFM-1014-10 10,0 14,0 19,0 12,0 1,50 MFM-101419-12 10,0 14,0 20,0 12,0 2,00 MFM-101420-12 10,0 14,0 17,5 14,0 1,00 MFM-1014-14 10,0 14,0 17,5 19,0 1,00 MFM-1014-19 10,0 14,0 17,5 24,0 1,00 MFM-1014-24 10,0 14,0 17,5 34,0 1,00 MFM-1014-34 10,0 16,0 20,0 6,0 3,00 MFM-101620-06 10,0 16,0 22,0 8,0 3,00 MFM-1016-08 10,0 16,0 20,0 10,0 3,00 MFM-101620-10 10,0 16,0 22,0 10,0 3,00 MFM-1016-10 10,0 16,0 22,0 16,0 3,00 MFM-1016-16 Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 iglidur ® M250 +80°C 20 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® M250 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° ​Wymiary specjalne oraz według normy ISO 2795 Łożyska kołnierzowe (typ F) 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: MFM-0103-02 - brak minimalnej ilości zamówienia. M250 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 01 Wewnętrzna Ø d1 03 Zewnętrzna Ø d2 02 Długość całkowita b1 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Progi rabatowe Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/M250 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=