IGUS | łożyska dry-tech

[mm] [N] [N] [g] RJUM-01-12-ES RJUM-01-16-ES RJUM-01-20-ES RJUM-01-25-ES RJUM-01-30-ES d1 d2 B B1 s dn h7 h10 H10 H10 h10 RJUM-01-12-ES RJUM-01-16-ES RJUM-01-20-ES RJUM-01-25-ES RJUM-01-30-ES R J U M-01-12 -ES J E7 X 1156 1157 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinES Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinES drylin ® stal nierdzewna Części maszyn wykonane ze stali nierdzewnej są zaprojektowanie aby pracować w najtrudniejszych warunkach. Temperatura, naciski, woda morska, płyny oraz gazy, media takie jak detergenty i inne chemikalia. Jeśli te elementy maszyn mają pracować jako łożyska, kombinacja z wysokowydajnymi polimerami iglidur ® jest idealnym rozwiązaniem. Wszystkie łożyska są bezsmarowne oraz są zabezpieczone przed ruchem osiowym oraz obrotowym względem oprawy łożyskowej. Odpowiedni materiał iglidur ® może być dobrany zgodnie z wymaganiami aplikacji i zastosowany do ruchów liniowych i/lub obrotowych. ● ● Bezsmarowne ● ● Odporne na temperatury do +250°C ● ● Niekorodujące ● ● Odporne chemicznie ● ● Ekonomiczne Typowe obszary zastosowań ● ● Przemysł spożywczy i rozlewniczy ● ● Przemysł mięsny ● ● Przemysł stoczniowy i morski ● ● Budowa jachtów ● ● Przemysł chemiczny ● ● Galwanotechnika ● ● Technologie medyczne i rehabilitacyjne ● ● Przemysł pakujący Zastosowanie AISI 316Ti oraz AISI 304 pozwa- la na uzyskanie prowadzeń liniowych odpornych na wodę morską oraz korozję. Wałki prowadzą- ce są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316Ti. Pomimo braku wymaganej twardości powierzch- ni, potrzebnej do pracy z kulkowymi łożyskami liniowymi, wałki ze stali nierdzewnej mogą pra- cować z łożyskami ślizgowymi liniowymi. Duża powierzchnia styku łożyska ślizgowego zmniejsza nacisk powierzchniowy do wartości zasadniczo bezpiecznej. Bezsmarowość z drylin ® w urządzeniu transportującym w piecu Liniowe szyny prowadzące drylin ® W są dostosowane do pracy w środowisku Cleanroom i dzięki temu zastosowano je w urządzeniu do blistrów drylin ® stal nierdzewna | Zalety drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Zamknięty adapter wykonany ze stali nierdzewnej 303 Rozmiar Opcja Wzór zamówienia Zamknięte iglidur ® J Standardowy Wewnętrzna Ø d1 Stal nierdzewna Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Zabezpieczone za pomocą pierścieni osadczych Dane techniczne Wymiary [mm] Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa P = 5 MPa P = 35 MPa +0,030 +0,088 960 6720 60 +0,030 +0,088 1440 10 080 84 +0,030 +0,091 2250 15 750 147 +0,030 +0,091 3625 25 375 324 +0,040 +0,110 5100 35 700 486 Nr art. 12 22 32 22,6 1,30 20,5 16 26 36 24,6 1,30 24,2 20 32 45 31,2 1,60 29,6 25 40 58 43,7 1,85 36,5 30 47 68 51,7 1,85 43,5 Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): STAL NIERDZEWNA d2 d1 s B B1 dn

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=