IGUS | łożyska dry-tech
CWM-12-300 CWM-12 CWM-16 CWM-20 CWM-30 1154 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-carbon drylin ® włókno węglowe | Zakres produktów drylin ® włókno węglowe ● ● Materiał: kompozyt CFK ● ● Tolerancja okrągłości: ± 0,05 mm ● ● Tolerancja średnicy: - 0,1 mm ● ● Maks. temperatura pracy +80 °C Wymiary [mm] Wymiary [mm] Rodzaj Wzór zamówienia Długość wałka Wałek z włókna węglowego Metryczne Zewnętrzna Ø Wały drążone z włókna węglowego Nr art. Konstrukcja Średnica Maks. długość Masa –0,1 [g] Wałek drążony 12/9 2000 70 Wałek drążony 16/12,5 2000 120 Wałek drążony 20/16 2000 170 Wałek drążony 30/26 2000 270 drylin ® technika liniowa – produkty wykonane ze stali nierdzewnej Odporne na temperatury do +250°C Niekorodujące Odporność chemiczna Gotowe do montażu łożyska i napędy Bezsmarowe i bezobsługowe STAL NIERDZEWNA
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=