IGUS | łożyska dry-tech

SHTP-01-12-CWM SHTP-02-12-CWM SHTP-01-12-CWM SHTP-02-12-CWM SHTP-01-12-CWM SHTP-02-12-CWM SHTP-01-12-CWM SAW-0630-P-1000 SAW-0630-P-... SAW-0630-P-... SAW-0630-P-... 1152 1153 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-carbon Pliki 3D-CAD, ceny i czasy dostaw online www.igus.pl/drylin-carbon drylin ® włókno węglowe drylin ® włókno węglowe drylin ® SHTP włókno węglowe | Zakres produktów drylin ® SAW włókno węglowe | Zakres produktów D-D sg Ø s f ha Nr art. A AI H E1 E2 l R f lt tk ts ±0,1 +0,15 85 30 36 70 73 90 42 2 30 10 6,0 85 30 36 70 73 90 42 2 30 10 6,0 Nr art. s sg d T l2 d2 99) ha Maks. nośność statyczna osiowo radialnie [N] [N] 6,3 M6 12 Tr10x2 17 Tr10x2 18 100 100 6,3 M6 12 Tr10x2 17 Tr10x2 18 100 100 D-D sg D D lt E1 tk ts E2 Al lt l+Hub R A H f ha d T s d2 l2 lt l2 d2 Al E2 T d l ts E tk D I + skok D 99) Nieobrobione zakończenie śruby pociągowej (standard) Dane techniczne Wymiary [mm] Wymiary [mm]/Rodzaje Rodzaj Stół liniowy Konstrukcja Wymiar Polimer Wałek z włókna węglowego Długość skoku Polimer Stół liniowy drylin ® Wymiary [mm]/Rodzaje Wał Ø Rodzaj Szerokość szyny Wymiary [mm] Dane techniczne Napęd liniowy z wysokim profilem z włókna węglowego – lekki i wytrzymały Stół liniowy z wałkami z włókna węglowego – idealny do stosowania z wieloma wózkami Nr art. Maks. długość skoku Wałek z włókna weglowego Więcej informacji Masa Dodatkowo [kg] [mm] [kg] (co 100 mm) 500 0,3 0,06 Nakrętka napędowa i łożyska liniowe wykonane z iglidur ® J 500 0,3 0,06 Łożyska oraz nakrętka zintegrowana z wózkiem Wzór zamówienia Kompletne rozwiązanie Wzór zamówienia Kompletne rozwiązanie Nr art. A AI H E1 E2 E3 E5 E6 l lc hw f lt –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,1 54 60 32,5 40 45 51 11 23 112 92 80 13,5 26 Nr art. tk ts sg d T l2 d2 ha ø 11 6,6 5  5 8 15 Tr8x1,5 22 Nr art. Długość skoku Masa Maks. prędkość Maks. nośność statyczna Standard Dodatkowo [mm] [kg] co 100 mm [kg] [1/min] osiowo [N] radialnie [N] 300 0,25 0,07 1000 50 50 A Al H E3 E2 R l + Hub stroke lt lt sg E1 E5 E6 Ic + Hub hw f Øtk Øts d T l2 d2 ha I + kok skok

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=