IGUS | łożyska dry-tech

W K  P C -06-30-06 ZLW-0630-P WWPL-06-30-06 ZLW-0630-P WSPC-06-30 Basic 02 P WSPC-06-30 ZLW-0630-P-1000 1150 1151 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-carbon Pliki 3D-CAD, ceny i czasy dostaw online www.igus.pl/drylin-carbon drylin ® włókno węglowe drylin ® włókno węglowe drylin ® ZLW włókno węglowe | Zakres produktów drylin ® W włókno węglowe | Zakres produktów Wymiary [mm]/Rodzaje Rodzaj Lp X dp E T2 hc nh T1 n nw nb AP d Rozmiar połączenia Rozmiar połączenia Dane techniczne Wymiary [mm] Nr art. A AI H E2 E3 l R f lt ha lz l2 d2 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 –0,3 h9 54 60 31 45 51 144 30 3 42 14 20 20 8 Nr art. X E AP Lp dp d T1 T2 ±0,2 –1,0 ±0,25 -0,3 zmienna 40 52 15 5,5 3 20 21 Nr art. Masa Masa Maks. długość skoku Przekładnia Profil paska Pas napędu bez skoku [kg] 100 mm skoku [kg] -materiał -szerokość -napięcie [mm] [mm/obr] [mm] [N] 0,3 0,08 1000 54 HTD 3M Neoprenowy z włóknem szklanym 9 25 Długość skoku Polimer Oś z paskiem zębatym Wał Ø Szerokość szyny Oś pasa zębatego – nie zawierająca metalu Wzór zamówienia I + skok Włókno węglowe Polimer drylin ® W Kompletny system Wymiary [mm]/Rodzaje Wał Ø Rodzaj Wzór zamówienia Kompletne rozwiązanie Szerokość szyny Długość wózka Wymiary [mm] – wózek prowadzący Wymiary [mm] – prowadnica profilowa Dane techniczne – szyna prowadząca Nr art. H A1 A A2 C C2 30 12 54 45 60 51 Nr art. F maks. promieniowa Masa Iy Iz stat. dyn. [N] [N] [g/m] [mm 4 ] [mm 4 ] 300 60 410 30 391 11 674 Nr art. a b da h h1 nh X Y L –0,1 30 30 5 16 19,5 7 13 10 3000 b H da a A1 h nh h1 X Y C A C2 A2 L Prowadnice liniowe – ekstremalnie lekkie i wytrzymałe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=