IGUS | łożyska dry-tech
1148 1149 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-carbon Pliki 3D-CAD, ceny i czasy dostaw online www.igus.pl/drylin-carbon Wózek z litego polimeru wykonany bezsmarowego iglidur ® L250 Wysoce wytrzymałe oraz odporne Dostępne jako prowadnica liniowa lub z napędem (śruba pociągowa/pas zębaty) Bloki końcowe wyposażone w pracujące na sucho łożyska kulkowe xiros ® , z kulkami wykonanymi ze szkła lub polimeru drylin ® włókno węglowe | Zalety Ekstremalnie lekkie i w 100% bezsmarowe Ekstremalnie lekkie: włókna węglowe drylin ® Ekstremalnie lekkie i ekstremalnie wytrzymałe – trybologicznie zoptymalizowane systemy liniowe drylin ® wykonane z polimerów, włókna węglowego, są kombinacją parametrów tych materiałów. Dostępne jako prowadnica lub oś liniowa: wszystkie systemy są w 100% bezsmarowe i bezobsługowe. ● ● Ekstremalnie lekkie ● ● Odporne na zużycie ● ● Wytrzymałe i niezawodne ● ● Niezawierające metalu ● ● Niemagnetyczne ● ● Przepuszczające promienie rentgenowskie Typowe obszary zastosowania ● ● Wnętrza samolotów ● ● Technika laboratoryjna i medyczna ● ● Technika pomiarowa Profile z włókna węglowego o wysokiej wytrzymałości otrzymywane w procesie pultruzji Wyjątkowo oszczedzający wagę, 25% lżejszy niż aluminium, 75% lżejszy niż stal Prowadnice i moduły liniowe wykonane z litego polimeru oraz włókna węglowego drylin ® włókno węglowe | Przegląd produktów drylin ® W prowadnica liniowa wykonana z włókna węglowego/litego polimeru ● ● Ekstremalnie lekkie i wytrzymałe profile z włókna węglowego ● ● Trybologicznie zoptymalizowana ● ● Wózek z litego polimeru wykonany z materiału iglidur ® L250 Strona 1150 drylin ® SAW napęd liniowy z włókna węglowego ● ● Profil drylin ® W wykonany z włókna węglowego ● ● Napęd: śruba pociągowa trapezowa lub wielozwojna ● ● Wersja o najniższej masie z włókna węglowego oraz polimeru, z aluminiową śrubą napędową Strona 1152 Napęd liniowy drylin ® ZLW wykonany z włókna węglowego ● ● Absolutnie niemetaliczny ● ● Neoprenowy pas zębaty zbrojony włóknem szklanym ● ● Maks. długość skoku 1000 mm Strona 1151 Stół liniowy drylin ® SHTP z okrągłymi wałkami prowadzącymi z włókna węglowego ● ● Bardzo lekki, dzięki zastosowaniu wydrążonych wałów z włókna węglowego i wózka z litego polimeru ● ● Idealny jako rozwiązanie z wieloma wózkami prowadzącymi, również w wykonaniu przeciwstawnym ● ● Możliwy do skonfigurowania z akcesoriami do operacji manualnej lub z silnikiem Strona 1153 drylin ® CWM okrągły wał wykonany z włókna węglowego ● ● Bardzo lekki, dzięki geometrii rury ● ● Wydrążona szyna dla przewodów zasilających ● ● Powierzchnia UCU ( jednokierunkowy/krzyżowy/ jednokierunkowy) Strona 1154 Dostępne w 3-8 dni Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Maks. +60°C Min. 0°C Trybologicznie zoptymalizowana szyna drylin ® W, wykonana z włókna węglowego Wskaźnik zużycia [mg/km] Aluminium/ iglidur ® J Stal nierdzewna/ iglidur ® J Stal/ iglidur ® J Profil CFK iglidur ® L250
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=