IGUS | łożyska dry-tech

NKV - 27 - MES - 1000 WKMEX-10-80 00 01 11 WKM EX-10-80-10-2.5-00-01-1000 NKV-27-MES-1000 NKV-27-MES-2000 NKV-27-MES-1000 NKV-27-MES-2000 1144 1145 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/drylin-pomiarowe drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe | Zakres produktów drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe | Zakres produktów Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylin-pomiarowe H2 C2 A2 A C K2 ● ● Dla czterokrotnego wyzwolenia (ustawienie parametrów wyświetlacza i systemu sterującego, na przykład IW4), temperatura pracy +20°C, rozdzielczość: ±(0,025 + 0,02 · L) L = długość pomiarowa w metrach; powtarzalność: ±0,025 mm ● ● Dla pojedynczego wyzwolenia (ustawienie parametrów wyświetlacza i systemu sterującego, na przykład IW1), temperatura pracy +20°C, rozdzielczość: ±(0,1 + 0,02 · L) L = długość pomiarowa w metrach; powtarzalność: ±0,025 mm ● ● Mały czujnik ze zintegrowaną elektroniką ● ● Sygnały wyjściowe: tryb różnicowy podtrzymywany, odporny na zwarcie z sygnałami odwróconymi (A. A/, B, B/, Z, Z/) ● ● Dane techniczne Strona 1139 ● ● System pomiarowy econ oparty na wstępnie naprężonej prowadnicy pryzmatycznej drylin ® ● ● Wózki z indywidualnie regulowanym naprężeniem wstępnym o 4 różnych mocach ● ● Skala na szynie jako standard ● ● Ekonomiczne, trwałe, praktyczne ● ● Gwarantowana siła trzymania od 1,3 N do 11,7 N ● ● Dzięki wstępnemu naprężeniu stop motion, system pomiarowy jest odpowiedni do instalacji pionowej bez dodatkowego zacisku Gotowy do zainstalowania system pomiarowy z wyjściem danych System pomiarowy stop motion ze skalą na szynie e-prowadnik 045.10.028.0 nie zawarty w dostawie Przewód sygnałowy Nr art. H2 C C2 A A2 K2 Rozdzielczość 36 100 87 107 70 M6 0,1 Wersja czujnika Napięcie nominalne Sygnał wyjściowy Maks. dł. przewodu sygnałowego 10–30 V HTL 10–30 V 30 m 10–30 V TTL Line Driver 50 m 5 V TTL Line Driver 10 m Wymiary [mm] Wersje 2 A A Aby złożyć zamówienie, prosimy o wybranie typu czujnika i numeru produktu. Przykład zamówienia: WKMEX-10-80-00 Wzór zamówienia drylin ® W system pomiarowy Zewnętrzne wyjście danych Rozmiar montażowy (Øwału) Szerokość szyny Długość wózka 100 mm Długość przewodu [m] Wersja czujnika Liczba wózków Długość szyny [mm] Rozmiar/konstrukcja Rodzaj Nr art. A AI H E1 E2 E3 l* ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15 27 35/60 22 15 18 30 35/53/60/78 27 35/60 22 15 18 30 35/53/60/78 Nr art. hw lt lb ts tg Średnia siła przemieszczania K1 ±0,25 ±0,2 [N] 22,5 20,5 5,5 3,5 M3 2–15 4,5 22,5 20,5 5,5 3,5 M3 2–15 4,5 Wymiary [mm] Wzór zamówienia drylin ® wstępnie naprężone elementy ślizgowe System pomiarowy Rozmiar montażowy Długość pomiarowa Rozmiar Rodzaj A ( 2 : 1 ) B ( 2 : 1 ) A B 0 10 20 0 2 0 1 0 (27) (8,8) L C5 C5 (nx60) (Ø8,5) (Ø4,5) A ( 2 : 1 ) B ( 2 : 1 ) 0 10 20 0 2 0 1 0 (27) (8,8) C5 (Ø8,5) (Ø4,5) A ( 2 : 1 ) B ( 2 : 1 ) A B 0 10 20 0 2 0 1 0 (27) (8,8) L C5 (nx60) (Ø8,5) (Ø4,5) A ( 2 : 1 ) B ( 2 : 1 ) A B 0 10 20 0 2 0 1 0 (27) (8,8) L C5 (nx60) (Ø8,5) (Ø4,5) A ( 2 : 1 ) B ( 2 : 1 ) A B 0 10 20 0 2 0 1 0 (27) (8,8) L C5 C5 (nx60) (Ø8,5) (Ø4,5)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=