IGUS | łożyska dry-tech
WKM2-10-80-15-01-L WS-10-80 WKM2-10-80-15-01-R WS-10-80 WKM2-20-80-15-01-L WS-20-80 WKM2-20-80-15-01-R WS-20-80 WKM2-11-40 WKMEDR(L) 90) -10-80-10 WMY-0301 61 125 40 14 ø5,4 22 WMY-0302 94,5 92 70 14 ø5,4 22 WKMEDR - 10-80-10 WKM2 -10-80-15-01-R 1142 1143 Narzędzia online oraz więcej informacji dostępne na stronie www.igus.pl/ Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/drylin-pomiarowe drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe | Zakres produktów drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe | Zakres produktów H E H E WKM, seria 10 oraz 20 a1 C5 C4 H L min. 6 WS-10-40 C Cm Kz K1 C2 A2 K1 S A Hm a1 C5 C4 H L min. 6 WS-10-40 C Cm Kz K1 C2 A2 K1 S A Hm a1 C5 C4 H L min. 6 WS-10 4 C Cm Kz K1 C2 A2 K1 S A Hm Nr art. drylin ® profil szyny 89) H E 36 93 36 93 40 93 40 93 Wymiary [mm] 89) Wymiary prowadnic Strona 904 Nr art. L C4 C5 a1 C2 A2 K1 C A H S Cm Hm kz maks. 2000 40 20 18 120 60 6,6 133 73 24 6 100 54 82 Wymiary [mm] WKM2, seria 11 Cyfrowy system pomiarowy z możliwością bezpośredniego odczytu ● ● Wózek z zaciskiem ręcznym ● ● Wyświetlacz zamontowany opcjonalnie po prawej (R) lub po lewej (L) stronie wózka ● ● Maks. długość szyny 4000 mm (efektywna długość pomiarowa maks. 3757 mm) ● ● Dane techniczne Strona 1139 Opcje montażu zewnętrznego wyświetlacza Wymiary [mm] Wymiary wyświetlacza wraz z podporami [mm] Energiekette 047.10.028.0.xxx nicht Bestandteil des Artikels Ch Ah Bh Kh Sh Th WMY-0301 Bh Ch Sh Ah Kh WMY-0302 WKMEDL-10-80-10 WKMEDR-10-80-10 A C C2 A2 H2 Bm Am Tm K2 (3x) Energiekette 047.10.028.0.xxx nicht Bestandteil des Artikels Ch Ah Bh Kh Sh Th WMY-0301 Bh Ch Sh Ah Kh WMY-0302 WKMEDL-10-80-10 WKMEDR-10-80-10 A C C2 A2 H2 Bm Am Tm K2 (3x) Nr art. A C A2 C2 K2 H2 Am Bm Tm Szerokość Długość ±0,17 107 100 94 87 M6 24 82 51 25 Nr art. Ah Bh Ch Sh Kh Th 90) Możliwe zamontowanie po stronie prawej (R) lub lewej (L) Energiekette 047.10.028.0.xxx nicht Bestandteil des Artikels Ch Ah Bh Kh Sh Th WMY-0301 Bh Ch Sh Ah Kh WMY-0302 WKMEDL-10-80-10 WKMEDR-10-80-10 A C C2 A2 H2 Bm Am Tm K2 (3x) e-prowadnik 047.10.028.0.xxx nie zawarty w dostawie System pomiarowy z możliwością swobodnego montażu wyświetlacza Wzór zamówienia Wzór zamówienia drylin ® W system pomiarowy drylin ® W system pomiarowy Zewnętrznywyświetlacz Montaż po prawej Rozmiar montażowy Długość wózka Szerokość szyny Rozmiar montażowy Szerokość szyny Liczba wózków Wyświetlacz zamontowany po prawej stronie Długość wózka Rozmiar Konstrukcja Rodzaj Rodzaj Opcje: R: Montaż po prawej stronie wózka prowadzącego L : Montaż po lewej stronie wózka prowadzącego ● ● Dane techniczne Strona 1138
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=