IGUS | łożyska dry-tech

S L W M - 1080 QKM-02-20 QKM-01-20 QKM-01-20 QKM-02-20 SLWM-1080 Q K M - 01 - 20 1140 1141 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/drylin-pomiarowe drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe | Zakres produktów Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylin-pomiarowe drylin ® cyfrowe systemy pomiarowe | Zakres produktów Gotowe do zainstalowania systemy z wyjściem danych Zintegrowane systemy pomiarowe Wzór zamówienia Wzór zamówienia drylin ® SLW moduł liniowy System pomiarowy Rozmiar montażowy stołu liniowego SLW Rozmiar Rodzaj Opcje: 01: Wyświetlacz ruchomy, mocowanie kątowe 02 : Wyświetlacz zamontowany Wymiary [mm] Wymiary [mm] Nr art. M maks. L B B1 B2 H H1 E Q ts f1 f2 A [Nm] Podpora końca wału + wózek + skok h7 10 28 + 94 + skok 28 94 45 58 155 46 20 6,2 4,5 15,5 33 10 28 + 94 + skok 28 94 45 58 92 46 20 6,2 4,5 15,5 33 ● ● Chroniona taśma magnetyczna (wewn. szyny) ● ● Możliwości montażu akcesoriów z pomocą rowków na wózku ● ● Zintegrowany zacisk ręczny w wózku ● ● Zastosowanie niepodparte ● ● Profil AWMQ-20 maks. długość 1500 mm ● ● Czujnik zintegrowany z wózkiem, oszczędność miejsca ● ● Dane techniczne Strona 1138 ● ● Czujnik zintegrowany z wózkiem, oszczędność miejsca ● ● Praca bez zasilania sieciowego ● ● Zintegrowana taśma magnetyczna ● ● Możliwe zastosowania dodatkowych akcesoriów ● ● Dane techniczne Strona 1138 ● ● Dane techniczne drylin ® moduł liniowy SLW Strona 1310 H1 H H1 f1 f2 Q L B A B1 E ts B2 Ø Przewód sygnałowy Przewód sygnałowy Nr art. A Al H E1 E2 E3 E4 l l2 lt tk kt ts s ha d2 h3 b 108 192 29 94 94 137 150 236 17 22 11 6,4 6,8 6,6 14,5 Tr10x2 90 50 Kwadratowe System pomiarowy Metryczne Rodzaj wózka Rozmiar montażowy Opcja Rozmiar Rodzaj E4 E3 E2 s kt ts tk l + Messlänge h3 b Al d2 ha lt lt E1 A H l2 l + długość pomiaru

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=