IGUS | łożyska dry-tech

1138 1139 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/drylin-pomiarowe Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylin-pomiarowe Cyfrowe systemy pomiarowe drylin ® | Dane techniczne Cyfrowe systemy pomiarowe drylin ® | Dane techniczne Właściwości Zasada pomiaru Inkrementalny, z funkcją zerowania Wyświetlacz LCD 7,5 mm wysokie cyfry Dokładność wyświetlacza Maks. 0,1 mm Wyświetlacz/Zakres wskazań –99999 …+99999 Funkcjonalności Kierunek pomiaru, punkt dziesiętny, jednostka pomiaru (mm, cale), predefiniowanie punktu zero Zasilanie Bateria 1/2 AA, 3,6 V zintegrowana, trwałość aż do 4 lat Czujnik magnetyczny Bezpiecznie podłączony (zewnętrzny) Konstrukcja Zamocowana obudowa Oprawa Polimer Klasa ochrony Wyświetlacz IP54 Czujnik IP67 Temperatura pracy 0…+50°C Wilgotność 35-85% Prędkość Maks. 2,5 m/s Klawiatura na wyświetlaczu 3 klawisze funkcyjne Właściwości Zasada pomiaru Przyrostowy, z funkcją wartości bezwzględnej Wyświetlacz LCD o niskiej mocy ze zintegrowanym czujnikiem, quasi absolutnym, zasilanym baterią Dokładność wyświetlacza Maks. 0,1 mm Powtarzalność ± 1 cyfra Wyświetlacz/Zakres wskazań –99999 …+99999 Funkcjonalności Dowolnie programowalny, np. parametr, rozdzielczość lub przesunięcie Rozdzielczość 0,01 0,05 0,1 1 mm 0,001, 0,01 cala Dowolnie programowalny wyświetlacz kątowy Klawiatura 3 klawiatury, klawiatura membranowa Zasilanie Zintegrowana bateria, trwałość aż do 10 lat Czujnik magnetyczny Bezpiecznie podłączony Odległość odczytu ≤ 1,5 mm zintegrowany czujnik ≤ 2 mm zewnętrzny czujnik Konstrukcja Zamocowana obudowa Oprawa Odlew ze stopu cynku Klasa ochrony Całe urządzenie IP20 Wyświetlacz IP60 Temperatura pracy 0…+60°C Wilgotność ≤ wilgotność względna 95%, niedozwolona kondensacja Prędkość ≤ 10 m/s EMC EN61000-6-2 odporność na zakłócenia / imisja EN 61326-1 emitowane zakłócenia / emisja (klasa B) Właściwości Zasada pomiaru Inkrementalny Powtarzalność ± 0,025 mm Zasada pomiaru Liniowy Rozmiar bieguna 5 mm Obudowa czujnika Odlew stopu cynku Klasa ochrony IP67 Temperatura stosowania –10 … +70°C Temperatura łożyska –25 … +85°C Maks. wilgotność 95%, bez kondensacji Maks. prędkość 4,0 m/s Zasilanie VDC 5 VDC or 10… 30 VDC Pobór prądu 5 VDC: maks. 200 mA 10.. 30 VDC: maks. 150 mA Układy scalone Czujnik ze zintegrowaną elektroniką i wskaźnikiem impulsu Sygnał wyjściowy 5 V-TTL sterownik lub 10.. 30 V_HTL Źródło A, A‘,B, B‘, Z, Z‘ Maks. długość przewodu Maks. długość przewodu 5V/5V-TTL = 10 m 10-30 V/10-30 V: 30 m 10-30 V/5 V-TTL: 50 m Maks. akceptowalna odległość od taśmy magnet. 2,0 mm Rodzaj połączenia Zakończenia przewodów niezarobione Właściwości Enkodowanie Inkrementalne, system pojedynczy Podstawowy podział biegunów Podział biegunów 5 mm Szerokość taśmy 10 mm Temperatura pracy 0° ... +60°C Struktura taśmy Taśma magnetyczna umieszczona na taśmie dwustronnej samoprzylepnej Wpływ zewnętrznych pól magnetycznych Zewnętrzne pola magnetyczne w okolicy taśmy magnetycznej nie mogą przekroczyć 64 mT (640 Oe; 52KA/m), ponieważ może to uszkodzić bieguny w taśmie magnetycznej Klasa ochrony Taśma nośna, stal nierdzewna (opcjonalnie) System pomiarowy do serii SLWM/QKM Wyświetlacze pomiarowe dla serii WKM2/WKMEDR System pomiaru długości WKMEX Taśma magnetyczna do systemów pomiarowych WKM

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=