IGUS | łożyska dry-tech
113 112 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 1,0 +0,020 +0,080 3,0 2,0 MSM-0103-02 1,5 4,0 2,0 MSM-0104-02 2,0 5,0 1,0 MSM-0205-01 2,0 5,0 2,0 MSM-0205-02 2,0 5,0 3,0 MSM-0205-03 2,5 6,0 3,0 MSM-0206-03 3,0 5,0 3,0 MSM-0305-03 3,0 5,0 4,0 MSM-0305-04 3,0 6,0 3,0 MSM-0306-03 3,0 6,0 4,0 MSM-0306-04 4,0 +0,030 +0,105 5,5 4,0 MSM-0405-04 4,0 5,5 6,0 MSM-0405-06 4,0 7,0 3,0 MSM-0407-03 4,0 7,0 4,0 MSM-0407-04 4,0 7,0 6,0 MSM-0407-06 4,0 8,0 4,0 MSM-0408-04 4,0 8,0 6,0 MSM-0408-06 5,0 7,0 5,0 MSM-0507-05 5,0 7,0 10,0 MSM-0507-10 5,0 8,0 4,0 MSM-0508-04 5,0 8,0 5,0 MSM-0508-05 5,0 8,0 8,0 MSM-0508-08 5,0 9,0 5,0 MSM-0509-05 5,0 9,0 8,0 MSM-0509-08 6,0 8,0 6,0 MSM-0608-06 6,0 8,0 8,0 MSM-0608-08 6,0 8,0 10,0 MSM-0608-10 6,0 9,0 6,0 MSM-0609-06 6,0 10,0 2,5 MSM-0610-02 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 6,0 +0,030 +0,105 10,0 4,0 MSM-0610-04 6,0 10,0 6,0 MSM-0610-06 6,0 10,0 8,0 MSM-0610-08 6,0 10,0 10,0 MSM-0610-10 6,0 11,0 4,0 MSM-0611-04 6,0 12,0 6,0 MSM-0612-06 6,0 12,0 10,0 MSM-0612-10 7,0 +0,040 +0,130 10,0 5,0 MSM-0710-05 7,0 10,0 8,0 MSM-0710-08 7,0 10,0 10,0 MSM-0710-10 7,0 11,0 16,0 MSM-0711-16 8,0 10,0 6,0 MSM-0810-06 8,0 10,0 8,0 MSM-0810-08 8,0 10,0 10,0 MSM-0810-10 8,0 10,0 12,0 MSM-0810-12 8,0 11,0 6,0 MSM-0811-06 8,0 11,0 8,0 MSM-0811-08 8,0 11,0 12,0 MSM-0811-12 8,0 12,0 4,0 MSM-0812-04 8,0 12,0 6,0 MSM-0812-06 8,0 12,0 8,0 MSM-0812-08 8,0 12,0 10,0 MSM-0812-10 8,0 12,0 12,0 MSM-0812-12 8,0 14,0 6,0 MSM-0814-06 8,0 14,0 10,0 MSM-0814-10 9,0 12,0 14,0 MSM-0912-14 10,0 12,0 8,0 MSM-1012-08 10,0 12,0 10,0 MSM-1012-10 10,0 12,0 12,0 MSM-1012-12 iglidur ® M250 +80°C 20 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® M250 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 2795 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/M250 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: MSM-0103-02 - brak minimalnej ilości zamówienia. M250 Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 01 Wewnętrzna Ø d1 03 Zewnętrzna Ø d2 02 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 10,0 +0,040 +0,130 12,0 15,0 MSM-1012-15 10,0 12,0 20,0 MSM-1012-20 10,0 14,0 6,0 MSM-1014-06 10,0 14,0 8,0 MSM-1014-08 10,0 14,0 10,0 MSM-1014-10 10,0 14,0 16,0 MSM-1014-16 10,0 16,0 6,0 MSM-1016-06 10,0 16,0 8,0 MSM-1016-08 10,0 16,0 10,0 MSM-1016-10 10,0 16,0 16,0 MSM-1016-16 10,0 16,0 50,0 MSM-1016-50 12,0 +0,050 +0,160 14,0 10,0 MSM-1214-10 12,0 14,0 12,0 MSM-1214-12 12,0 14,0 15,0 MSM-1214-15 12,0 14,0 20,0 MSM-1214-20 12,0 16,0 15,0 MSM-1216-15 12,0 16,0 20,0 MSM-1216-20 12,0 18,0 8,0 MSM-1218-08 12,0 18,0 10,0 MSM-1218-10 12,0 18,0 15,0 MSM-1218-15 12,0 18,0 20,0 MSM-1218-20 13,0 15,0 10,0 MSM-1315-10 13,0 15,0 20,0 MSM-1315-20 14,0 16,0 8,5 MSM-1416-085 14,0 16,0 10,0 MSM-1416-10 14,0 16,0 15,0 MSM-1416-15 14,0 16,0 20,0 MSM-1416-20 14,0 16,0 25,0 MSM-1416-25 14,0 16,0 29,0 MSM-1416-29 14,0 18,0 20,0 MSM-1418-20 14,0 20,0 10,0 MSM-1420-10 14,0 20,0 15,0 MSM-1420-15 14,0 20,0 20,0 MSM-1420-20 15,0 17,0 10,0 MSM-1517-10 15,0 17,0 15,0 MSM-1517-15 15,0 17,0 20,0 MSM-1517-20 15,0 17,0 25,0 MSM-1517-25 15,0 21,0 10,0 MSM-1521-10 15,0 21,0 15,0 MSM-1521-15 15,0 21,0 20,0 MSM-1521-20 15,0 21,0 23,0 MSM-1521-23 16,0 18,0 12,0 MSM-1618-12 16,0 18,0 15,0 MSM-1618-15 16,0 18,0 20,0 MSM-1618-20 16,0 18,0 25,0 MSM-1618-25 16,0 20,0 20,0 MSM-1620-20 16,0 20,0 25,0 MSM-1620-25 16,0 20,0 30,0 MSM-1620-30 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 16,0 +0,050 +0,160 21,0 7,0 MSM-1621-07 16,0 22,0 12,0 MSM-1622-12 16,0 22,0 15,0 MSM-1622-15 16,0 22,0 16,0 MSM-1622-16 16,0 22,0 20,0 MSM-1622-20 16,0 22,0 25,0 MSM-1622-25 18,0 20,0 15,0 MSM-1820-15 18,0 20,0 20,0 MSM-1820-20 18,0 20,0 25,0 MSM-1820-25 18,0 24,0 12,0 MSM-1824-12 18,0 24,0 20,0 MSM-1824-20 18,0 24,0 30,0 MSM-1824-30 18,0 24,0 40,0 MSM-1824-40 20,0 +0,065 +0,195 23,0 10,0 MSM-2023-10 20,0 23,0 15,0 MSM-2023-15 20,0 23,0 20,0 MSM-2023-20 20,0 23,0 25,0 MSM-2023-25 20,0 23,0 30,0 MSM-2023-30 20,0 25,0 14,0 MSM-2025-14 20,0 25,0 20,0 MSM-2025-20 20,0 25,0 30,0 MSM-2025-30 20,0 26,0 12,0 MSM-2026-12 20,0 26,0 15,0 MSM-2026-15 20,0 26,0 20,0 MSM-2026-20 20,0 26,0 30,0 MSM-2026-30 22,0 24,0 8,0 MSM-2224-08 22,0 25,0 15,0 MSM-2225-15 22,0 25,0 20,0 MSM-2225-20 22,0 25,0 25,0 MSM-2225-25 22,0 25,0 30,0 MSM-2225-30 22,0 26,0 15,0 MSM-2226-15 22,0 28,0 10,0 MSM-2228-10 22,0 28,0 15,0 MSM-2228-15 22,0 28,0 20,0 MSM-2228-20 22,0 28,0 30,0 MSM-2228-30 24,0 27,0 15,0 MSM-2427-15 24,0 27,0 20,0 MSM-2427-20 24,0 27,0 25,0 MSM-2427-25 24,0 27,0 30,0 MSM-2427-30 24,0 30,0 15,0 MSM-2430-15 24,0 30,0 20,0 MSM-2430-20 24,0 30,0 30,0 MSM-2430-30 25,0 28,0 12,0 MSM-2528-12 25,0 28,0 15,0 MSM-2528-15 25,0 28,0 20,0 MSM-2528-20 25,0 28,0 25,0 MSM-2528-25 25,0 28,0 30,0 MSM-2528-30 25,0 30,0 20,0 MSM-2530-20 iglidur ® M250 +80°C 20 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=