IGUS | łożyska dry-tech
1136 1137 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/drylin-pomiarowe Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylin-pomiarowe Cyfrowe systemy pomiarowe drylin ® | Przegląd produktów Cyfrowy system pomiarowy drylin ® | Zalety Bezsmarowne, lekkie oraz ciche, o wysokiej żywotności, ekonomiczne Prowadnice profilowe dla nieograniczonej swobody projektowania Cyfrowe systemy pomiarowe drylin ® Systemy pomiarowe drylin ® zawierają taśmę magnetyczną z inkrementalną metodą pomiaru. Zintegrowana bateria pozwala na osiągnięcie trwałości na poziomie wielu lat oraz swobodnych pomiarów. Czujnik pomiarowy zintegrowany z wyświetlaczem oraz taśma magnetyczna są zmontowane z bezsmarowymi prowadnicami liniowymi drylin ® W oraz Q. Dodając możliwość specyfikowania długości systemu przez klienta, układy pomiarowe są dostarczane jako gotowe do zastosowaniamoduły. Typowe obszary zastosowań to regulacje formatu, przymiary oraz mechaniczne przymiary. ● ● Łatwy montaż ● ● Proste w dopasowaniu ● ● Bezsmarowe i bezobsługowe ● ● Zasilane baterią ● ● Możliwe zastosowanie samonośne ● ● Opcjonalnie: Zamontowana szyna -> ruchomy wózek pomiarowy Zamontowana szyna z pomiarem -> ruchoma szyna Typowe obszary zastosowania ● ● Ustawienia formatu ● ● Giętarki ● ● Piły taśmowe ● ● Pozycjonowanie ograniczników dla profili, ramek, płyt, tub, drewna lub półproduktów drylin ® Q kwadratowa prowadnica do zastosowań niepodpartych ● ● Czujnik pomiarowy zintegrowany w wózku ● ● Z zamontowanym lub ruchomym wyświetlaczem ● ● Chroniona taśma magnetyczna (wewn. szyny) Strona 1140 drylin ® SLW ze zintegrowanym czujnikiem pomiarowym ● ● Napędzany śrubą trapezową ● ● Programowalny wyświetlacz ● ● Pozycja może być w łatwy sposób zmieniona i zablokowana Strona 1141 drylin ® W z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym ● ● Maks. długość szyny do 4000 mm ● ● Wyświetlacz pomiarowy zamontowany z boku wózka ● ● Bezsmarowna operacja wózkiem Strona 1142 drylin ® W z zamocowanym wyświetlaczem pomiarowym ● ● Maks. długość szyny: do 2000 mm ● ● Wyświetlacz pomiarowy zamontowany w jednym miejscu ● ● Ruchoma szyna z nieruchomym wózkiem Strona 1142 drylin ® W z zewnętrznym wyświetlaczem pomiarowym ● ● Wózek ze zintegrowanym czujnikiem ● ● Elastyczne pozycjonowanie czujnika pomiarowego ● ● Zacisk ręczny zawarty w systemie Strona 1143 System pomiarowy stop motion ze skalą szyny ● ● System pomiarowy econ oparty na wstępnie naprężonej prowadnicy pryzmatycznej drylin ® ● ● Wózki z indywidualnie regulowanym naprężeniem wstępnym o 4 różnych mocach ● ● Skala na szynie jako standard Strona 1145 drylin ® W dla zewnętrznego wyjścia danych ● ● Różne typy czujnika, wyjście oraz długość przewodu ● ● Prowadzenie przewodów i ochrona dzięki e-prowadnikowi igus ® ● ● 1 i 4 krawędzi wyzwalania Strona 1144 Twardo anodowane profile aluminiowe drylin ® Dostarczane gotowe do montażu Odpowiednie do konstrukcji z profili aluminiowych Wózki z wbudowanym lub zewnętrznym ekranem Ekran LCD zasilany baterią Bezsmarowe prowadnice liniowe drylin ® z wbudowanym silnikiem lub bez Szyna zamocowana lub ruchoma Zastosowana taśma magnetyczna jako element referencyjny Dowolnie konfigurowana długość szyny Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Maks. +70°C Min. –10°C Szerokości wózka: 45 - 134 mm Długość szyny: do 4000 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=