IGUS | łożyska dry-tech
NT-LM-35-...mm N T - LM - 35 - 300 1134 drylin ® stop motion Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinstopmotion drylin ® technika liniowa – cyfrowe systemy pomiarowe Kompletne systemy gotowe do montażu Czujnik, wyświetlacz pomiarowy, taśma magnetyczna zawarte w dostawie Praca na zasilaniu z baterii Idealne do regulowanych przymiarów Praca bez zasilania sieciowego Przykład zamówienia: NT-LM-35-300: Szyna teleskopowa drylin ® N z mechanizmem blokującym, szerokość 35 mm, długość złożonej prowadnicy 300 mm Nr art. b H Lmin Lmaks. 35 19 140 600 drylin ® NT LM w regulacji osłony Perspex drylin ® NT LM w regulacji osłony w obrabiarkach drylin ® z blokadą na końcach i w środku przy pełnym rozłożeniu – wymiary [mm] Indywidualne pozycjonowanie na zapytanie; długość prowadnicy musi być podzielona na parzystą ilość pozycji z blokadą. Np. długość 250 mm, blokada pozycji co 62,5 mm = 250/62,5 = 4 M4 H b L B L L L 20 F max = 75 N · (200 mm/L) L L 60 C6 60 C5 = 20–49,5 mm C5 = 20–49,5 mm M4 H b L B L L L 20 F max = 75 N · (200 mm/L) L L 60 C6 60 C5 = 20–49,5 mm C5 = 20–49,5 mm M4 H b L B L L L 20 F max = 75 N · (200 mm/L) L L 60 C6 60 C5 = 20–49,5 mm C5 = 20–49,5 mm M4 H L B L L L 20 F max = 75 N · (200 mm/L) L L 60 C6 60 C5 = 20–49,5 mm C5 = 20–49,5 mm Wzór zamówienia Szerokość szyny Mechanizm blokujący drylin ® N System teleskopowy Opcja Rozmiar Długość [mm] Rodzaj drylin ® | Prowadnice liniowe stop motion | Zakres produktów Szyny teleskopowe z mechanizmem blokady
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=