IGUS | łożyska dry-tech

A AI H E1 E2 E3 l 149) hw lt lb ts tg K1 NKV-27-MES-1000 NKV-27-MES-2000 SLNV-27-0025 SLNV-27-0051 SLNV-27-0127 SLNV-27-0254 SLNV-27-0025 SLNV-27-0051 SLNV-27-0127 SLNV-27-0254 1132 1133 drylin ® stop motion drylin ® stop motion Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinstopmotion Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinstopmotion drylin ® | Prowadnice liniowe stop motion | Zakres produktów drylin ® | Prowadnice liniowe stop motion | Zakres produktów System pomiarowy stop motion ze skalą na szynie Moduł pryzmatyczny drylin ® SLNV dla precyzyjnej regulacji ● ● System pomiarowy econ oparty na wstępnie naprężonym elemencie ślizgowym drylin ® ● ● Wózki z indywidualnie regulowanym naprężeniem wstępnym o 4 różnych mocach ● ● Skala na szynie jako standard ● ● Ekonomiczne, trwałe, praktyczne ● ● Gwarantowana siła trzymania od 1,3 N do 11,7 N ● ● Dzięki wstępnemu naprężeniu stop motion, system pomiarowy jest odpowiedni do instalacji pionowej bez dodatkowego zacisku Typowe obszary zastosowań ● ● Budowa maszyn ● ● Regulacja formatu ● ● Rzemieślnictwo ● ● Moduł liniowy SLNV do najmniejszych przestrzeni montażowych ● ● Dla długości skoku do 250 mm ● ● Wysoka dokładność dzięki możliwości połączenia z prowadnicą pryzmatyczną z naprężeniem wstępnym ● ● Zmniejszenie luzu w kierunkach z i y poprzez wstępne naprężenie sprężyny ● ● Śruba pociągowa z łożyskiem ślizgowym lub kulkowym ● ● Samohamowny gwint trapezowy Tr6x2 ● ● Szybki i wydajny dzięki wielozwojnym gwintom dryspin ® o ø 6,35 mm ● ● Posuw do 25,4 mm na obrót Typowe obszary zastosowań ● ● Technologia medyczna ● ● Sprzęt dentystyczny ● ● Rozwój i badania ● ● Technika pomiarowa Szyna prowadząca – wymiary [mm] Nr art. Średnia siła prze- mieszczenia ±0,20 –0,1 ±0,20 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,25 ±0,20 [N] 27 35 22 15 18 30 35/53/­ 60/78 22,5 20,5 5,5 3,5 M3 2–15 4,5 27 60 22 15 18 30 22,5 20,5 5,5 3,5 M3 2–15 4,5 149) W zależności od wybranego wariantu l + Hub hW H l2 ha d2 A T lt lb E1 nts E3 E2 tg Al lt lb Nr art. A AI H E1 E2 E3 I hw lt lb ts tg d2 98) I2 ha 4 h7 28 35 21,5 15 15 30 76 22,5 20,5 5 3,5 6,35x2,54 5 15 14 28 35 21,5 15 15 30 76 22,5 20,5 5 3,5 6,35x5,08 5 15 14 28 35 21,5 15 15 30 76 22,5 20,5 5 3,5 6,35x12,7 5 15 14 28 35 21,5 15 15 30 76 22,5 20,5 5 3,5 6,35x25,4 5 15 14 Nr art. Maks. długość skoku Masa Nośność statyczna Maks. prędkość Maks. moment obrotowy Dodatkowo (co 100 mm) osiowo radialnie [mm] [kg] [kg] [N] 250 80 56 10 40 300 0,1 250 80 56 10 40 300 0,1 250 80 56 10 40 300 0,1 250 80 56 10 40 300 0,1 Dane techniczne Wymiary [mm] 98) Gwint/pozostały gwint widoczny A ( 2 : 1 ) B ( 2 : 1 ) A B 0 10 20 0 2 0 1 0 (27) (8,8) L C5 C5 (nx60) (Ø8,5) (Ø4,5) skok

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=