IGUS | łożyska dry-tech
A K L C C2 C4 C6 C5 H2 H h1 h Sp Dp K3 K1 a NWV-21-27-60-P10 NWV-21-27-60-P22 NWV-21-27-60-P46 NWV-21-27-60-P76 NWV-22-27-60-P10 NWV-22-27-60-P22 NWV-22-27-60-P46 NWV-22-27-60-P76 NWV-21/22-27-35 P05 NWV-21/22-27-35 P11 NWV-21/22-27-35 P23 NWV-21/22-27-35 P38 NWV-21/22-27-60-P10 NWV-21/22-27-60-P22 NWV-21/22-27-60-P46 NWV-21/22-27-60-P76 NWV-21/22-27-35 P05 NWV-21/22-27-35 P11 NWV-21/22-27-35 P23 NWV-21/22-27-35 P38 NWV-21/22-27-60-P10 NWV-21/22-27-60-P22 NWV-21/22-27-60-P46 NWV-21/22-27-60-P76 NWV - 21 - 27 - 60 - P10 1128 1129 drylin ® stop motion drylin ® stop motion Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinstopmotion Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinstopmotion drylin ® | Prowadnice liniowe stop motion | Zakres produktów drylin ® | Prowadnice liniowe stop motion | Zakres produktów Wstępnie naprężony element ślizgowy, konstrukcja długa Szyna pryzmatyczna z naprężeniem wstępnym, standardowa konstrukcja Wzór zamówienia Szerokość szyny Długość wózka Naprężenie wstępne Rodzaj wózka Wstępnie naprężony element ślizgowy Opcje Rozmiar montażowy Rodzaj Wózek prowadzący – wymiary [mm] Nr art. Naprężenie wstępne H A C C2 H2 K K3 M 75) SP DP Masa min. Ø min. [N] ±0,35 [Nm] [g] 1,0 9,5 14 60 20 0,7 Ø4,5 – – – – 10 2,2 9,5 14 60 20 0,7 Ø4,5 – – – – 10 4,6 9,5 14 60 20 0,7 Ø4,5 – – – – 10 7,6 9,5 14 60 20 0,7 Ø4,5 – – – – 10 1,0 9,5 14 60 20 – – M4 1,2 5 6,5 13 2,2 9,5 14 60 20 – – M4 1,2 5 6,5 13 4,6 9,5 14 60 20 – – M4 1,2 5 6,5 13 7,6 9,5 14 60 20 – – M4 1,2 5 6,5 13 75) Maks. moment dokręcenia śruby Uwaga: Średnie wartości siły przemieszczenia odnoszą się do nieobciążonych wózków z napędem centrycznym. Rzeczywiste siły przemieszczenia zależą w dużym stopniu od prędkości przemieszczenia. Przy ruchu pełzającym (kilka mm/min.) wartości wymaganej siły napędowej nieco przekraczają gwarantowaną siłę trzymania. Przy większej dynamice mogą znacznie przekraczać średnią siłę przemieszczania. Podane wartości nie dotyczą aplikacji, w których brud i wilgoć dostają się do systemu. Standardowe wózki Długie wózki Nr art. Średnia siła przemieszczania [N] 1,0 2,2 4,6 7,6 Nr art. Średnia siła przemieszczania [N] 2,0 4,4 9,2 15,2 Nr art. Gwarantowana siła trzymania [N] 0,5 1,1 2,3 3,8 Nr art. Gwarantowana siła trzymania [N] 1,3 4,2 6,2 11,7
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=