IGUS | łożyska dry-tech
NWV-21-27-35-P05 NWV-21-27-35-P11 NWV-21-27-35-P23 NWV-21-27-35-P38 NWV-22-27-35-P05 NWV-22-27-35-P11 NWV-22-27-35-P23 NWV-22-27-35-P38 NSV-01-27 NSV-01-27- 72) NSV - 01 - 27 - UNGEBOHRT NWV - 21 - 27 - 35 - P05 1126 1127 drylin ® stop motion drylin ® stop motion Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinstopmotion Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinstopmotion drylin ® | Prowadnice liniowe stop motion | Zakres produktów drylin ® | Prowadnice liniowe stop motion | Zakres produktów Wzór zamówienia Wzór zamówienia Rozmiar montażowy Szerokość szyny Długość wózka Naprężenie wstępne Rodzaj Rodzaj wózka Szynyprowadzącedla elementu ślizgowego znaprężeniemwstępnym Wstępnie naprężony element ślizgowy Opcje Opcje Rozmiar montażowy Rozmiar montażowy Rodzaj Rodzaj A K L C C2 C4 C6 C5 H2 H h1 h Sp Dp K3 K1 a A K L C C2 C4 C6 C5 H2 H h1 h Sp Dp K3 K1 a Szyna prowadząca – wymiary [mm] Wózek prowadzący – wymiary [mm] Nr art. L a C4 C5 C6 h h1 K1 ly lz Masa maks. min. maks. [mm 4 ] [mm 4 ] [g/m] 3000 27 60 20 49,5 8,8 1,1 Ø4,5 11 250 766 409 3000 27 – – – 8,8 1,1 – 11 250 766 409 Nr art. Naprężenie wstępne H A C C2 H2 K K3 M 75) SP DP Masa min. Ø min. [N] ±0,35 [Nm] [g] 5 9,5 14 35 20 0,7 Ø4,5 – – – – 6 11 9,5 14 35 20 0,7 Ø4,5 – – – – 6 23 9,5 14 35 20 0,7 Ø4,5 – – – – 6 38 9,5 14 35 20 0,7 Ø4,5 – – – – 6 5 9,5 14 35 20 – – M4 1,2 5 5 11 11 9,5 14 35 20 – – M4 1,2 5 5 11 23 9,5 14 35 20 – – M4 1,2 5 5 11 38 9,5 14 35 20 – – M4 1,2 5 5 11 A K L C C2 C4 C6 C5 H2 H h1 h Sp Dp K3 K1 a 75) Maks. moment dokręcenia śruby 72) Prosimy o dodanie informacji o długości szyny w mm, symetryczny szablon otworów C5=C6 Szyny pryzmatyczne Wstępnie naprężony element ślizgowy, konstrukcja standardowa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=