IGUS | łożyska dry-tech

Q J R M P - 01 - 10 QJFMT-01-... QJFM-02-... QJFM-02 QJFM-01 QJFMT-01 QJFMT-02 Q J F M T - 02 - 10 QJRMP-01-10 QJFM-01-20 QJFM-02-20 QJFMT-02-10 QJFMT-01-20 QJFMT-02-20 AWMQ-10 AWMQ-10 AWMQ-20 1120 1121 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinQ Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinQ Kwadratowe prowadnice i łożyska drylin ® Q drylin ® Q kwadratowe prowadnice liniowe | Zakres produktów Kwadratowe prowadnice i łożyska drylin ® Q drylin ® Q kwadratowe prowadnice liniowe | Zakres produktów E B 1 ,2 x30° D2 Q tg tk kt dn B2 dq qi q Qi dQ L A E2 E1 Qa Qi Qa B Bf k d2 dQ d3 dt d Wymiary [mm] Oprawy stojakowe Q10 Nr art. Masa Mmaks. B B2 D2 dn E Q tk tg kt [g] [Nm] 11,3 3 32 9,8 22 22 12 7,5 6 3,4 3,5 Dostępny zacisk ręczny. Przyrostek "-HKA" Pipetownica wyposażona w kwadratową prowadnicę liniową drylin ® Q razem z napędem liniowym drylin ® GRW z silnikiem krokowym NEMA17 Wzór zamówienia Kwadratowe iglidur ® J Wersja zamknięta Metryczne W całości z polimeru Konstrukcja standardowa Rozmiar montażowy Rozmiar Rodzaj Mogą być łączone z: Nr art. Masa k d2 Bf Qa d3 dt B db ds ts [kg] h7 ±0,15 ±0,15 0,14 – 40 11 20 62 51 58 5,5 9,0 5,1 0,14 50 40 11 20 62 51 58 5,5 9,0 5,1 0,038 30 19 9 7,5 39 29 52 4,5 7,5 4,1 0,24 – 40 11 20 62 51 112 5,5 9,0 5,1 0,24 50 40 11 20 62 51 112 5,5 9,0 5,1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Qa Qa k d2 d2 d2 d2 Bf Bf Bf Bf B B B B db ds ts QJFM-01-XX QJFM-02-XX QJFM-01-XX QJFM-02-XX QJFMT-01-XX QJFMT-02-XX dt dt d3 d3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Qa Qa k d2 d2 d2 d2 Bf Bf Bf Bf B B B B db ds ts QJFM-01-XX QJFM-02-XX QJFM-01-XX QJFM-02-XX QJFMT-01-XX QJFMT-02-XX dt dt d3 d3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 C Qa Qa k Bf Bf Bf Bf B B B B t -0 -X -0 -X -0 -X -0 -X T-01- X T-02- X t t d 3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Qa Qa k Bf Bf Bf Bf B B B B t QJFM-01- QJFM-02-X QJFM-01- X QJFM-02- QJFMT-01- QJFMT-02- t t 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 A B C D Qa Qa k d2 d2 d2 d2 Bf Bf Bf Bf B B B B db ds ts X dt dt d3 d3 1 1 2 2 3 3 4 4 A B C D Qa Qa k d2 d2 d2 d2 Bf Bf Bf Bf B B B B db ds ts dt dt d3 d3 Wymiary [mm] Z kołnierzem Kwadratowe iglidur ® J Z kołnierzem Metryczne Wersja podwójna (opcjonalnie) Konstrukcja Rozmiar montażowy Wzór zamówienia Rozmiar Opcja Rodzaj Opcje: 01 = Okrągły kołnierz 02 = Kwadratowy kołnierz Mogą być łączone z:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=