IGUS | łożyska dry-tech
Q J R M T - 05 - 20 Q W E - 01 - 20 - HKA QJRM-05-20 QJRMT-05-20 QJRM-05-20 QJRMT-05-20 AWMQ-20 AWMQ-20 QWE-01-12-HKA QWE-01-20-HKA QWE-01-12-HKA QWE-01-20-HKA 1118 1119 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinQ Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinQ Kwadratowe prowadnice i łożyska drylin ® Q Kwadratowe prowadnice i łożyska drylin ® Q drylin ® Q kwadratowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® Q kwadratowe prowadnice liniowe | Zakres produktów Qi dQ L A E2 E1 H H1 d Qa Nr art. Masa A H H1 dQ Qa Qi E1 E2 d L [kg] ±0,02 ±0,15 ±0,15 0,25 62 27 54 25 20 15 48 – 28 40 0,55 62 27 54 25 20 15 48 55 28 85 Wymiary [mm] Oprawy stojakowe Q20 Wzór zamówienia Kwadratowe iglidur ® J Wersja zamknięta Metryczne Wersja podwójna (opcjonalnie) Konstrukcja kompaktowa Rozmiar montażowy Rozmiar Rodzaj Mogą być łączone z: Regulowany wózek liniowy z zaciskiem ręcznym Kwadratowe Wózek liniowy Regulowane Konstrukcja standardowa Rozmiar montażowy Zacisk ręczny Wzór zamówienia Opcje Rodzaj Rozmiar Mogą być łączone z: B2 tg4 tg3 kt2 kt1 kt4 kt3 E1 B1 tg2 tg1 Dk Ky Kz D1 Q E2 B2 tg4 tg3 kt2 kt1 kt4 kt3 E1 B1 tg2 tg1 Dk Ky Kz D1 Q E2 Wymiary [mm] Zacisk ręczny został opracowany do prostych zadań. Polimer poddany działaniu zacisku ma tendencję do pełzania, co z czasem zmniejsza siłę zacisku (nawet do 70%). Dlatego żadne części ważne dla bezpieczeństwa nie mogą być zaciskane. Proszę skontaktować się z naszym wsparciem technicznym, jeżeli potrzebują Państwo innych opcji zacisku. Nr art. Masa M maks. B1 B2 D1 Q E1 E2 tg1 tg2 tg3 tg4 [g] [Nm] h7 – – 80 34 44 12 12 6 5,5 8 8 – 215 10 81 45 58 20 16 8 5,2 9,6 8 5,5 Nr art. kt1 kt2 kt3 kt4 Dk Ky Kz – – 3 1,25 18 14 19 6,4 2 2,7 1,5 28 18 19 H H1 dQ Qa Qi A E1 L d H H1 dQ Qa Qi A E1 L d
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=