IGUS | łożyska dry-tech

111 110 iglidur ® M250 +80°C 20 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® M250 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/M250 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 60 70 80 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (20 MPa przy +20°C) 4 3 2 1 0 0 +23 °C +60 °C 5 10 15 20 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Samosmarowe łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur ® M250 wyróżniają się wytrzymałością na uderzenia, tłumieniem drgań oraz odpornością na zużycie. Górują w aplikacjach, w których występują drgania, na przykład w maszynach pakujących lub w sprzęcie fitness. Ponieważ dodatkowo są bardzo odporne na brud to doskonale sprawdzają się w maszynach rolniczych i urządzeniach ogrodowych. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® M250 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Łożyska ślizgowe iglidur ® M250 wytrzymują maksymalny nacisk powierzchniowy 20 MPa. W porównaniu do innych materiałów iglidur ® , łożyska ślizgowe iglidur ® M250 są bardzo elastyczne. Dzięki tej elastyczności są podatne na odkształcenia, ale po odjęciu obciążenia wracają do oryginalnego kształtu. Odkształcenie plastyczne jest minimalne do maksymalnego zalecanego nacisku powierzchniowego. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Standardowo, iglidur ® M250 jest produkowane jako łożysko grubościennie. iglidur ® M250 jest najbardziej odpowiednie do niskich i średnich prędkości powierzch- niowych. Maksymalna dopuszczalna prędkość powierzch- niowa dla pracy na sucho wynosi 0,8 m/s (obrotowa) lub 2,5 m/s (liniowa). W praktyce, taki poziom temperatury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Dopuszczalne są krótkotrwałe temperatury stosowania +170°C. Jednakże łożyska ślizgowe iglidur ® M250 mogą być poddane działaniu takiej temperatury bez dodatkowego obciążenia. Maksymalna długoterminowa temperatura aplikacji wynosi +80°C. Jest to również punkt graniczny zużycia, tzn. temperatura powyżej której diametralnie wzrasta zużycie łożyska. W przypadku temperatur powyżej +60°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Współczynnik tarcia μ łożyska ślizgowego zależy m.in. od prędkości powierzchniowej i obciążenia (wykresy 04 i 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,8 0,6 2,5 krótkotrwała m/s 2,0 1,4 5,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 6 5 4 3 2 1 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 30 25 20 15 10 5 0 Stal Cf53 Twardo chromowana 304 stal nierdzewna Stal węglowa, walcowana na gorąco obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji obrotowych i oscylujących z różnymi materiałami wałka, p = 2 MPa Dane techniczne Materiały wałów Tarcie i zużycie są w dużej mierze zależne od materiału wałka. Jeśli zaobserwujesz współczynnik tarcia, wówczas idealne wykończenie powierzchni wału dla łożysk iglidur ® M250 wynosi Ra = 0,6 mm. Wykresy 06 i 07 przedstawiają wyniki testów dla łożysk ślizgowych iglidur ® M250 w pracy z różnymi materiałami wałów. Przy obciążeniach do 2 MPa materiał wałka odgrywa stosun- kowo niewielką rolę przy ruchach obrotowych. Dlatego materiał wałka musi być brany pod uwagę jedynie przy większych obciążeniach. Zaleca się wtedy używanie wałków utwardzonych, takich jak wałki CF53 lub chromo- wane na twardo. Wykres 07 pokazuje, że iglidur ® M250 jest znacznie lepszy dla ruchów obrotowych niż dla ruchów obrotowych. Jednakże należy wspomnieć, że to właśnie w ruchach wahliwych drgania działające na łożyska są szczególnie wysokie. Tutaj iglidur ® M250 może wykorzy- stać swoje specjalne właściwości tłumiące. W naszym teście wibracje te są wykluczone dla przejrzystości, dzięki czemu porównanie między ruchem obrotowym i wahliwym jest dokładne. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® M250 łożyska ślizgowe wymagają stosunkowo dużego luzu łożyskowego dla optymalnej pracy. Luz ten zapewnia niezawodną pracę łożyska przy zmianach temperatury i absorpcji wilgoci. Wady luzu łożyskowego są minimalizowane przez właściwości tłumiące drgania. Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji D11. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Rekomendowana minimalna tolerancja, którą powinien mieć wałek to h9. Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® M250 +80°C 20 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] D11 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,020 +0,080 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,030 +0,105 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,040 +0,130 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,050 +0,160 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,065 +0,195 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,080 +0,240 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,100 +0,290 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,120 +0,340 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,145 +0,395 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,18 – 0,40 0,09 0,04 0,04 ​ ​ Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=