IGUS | łożyska dry-tech
Q W E - 01 - 20 A W M Q - 10 - 1000 QWE-01-12 QWE-01-20 AWMQ-10 AWMQ-12 AWMQ-20 STZ-Q10-01-FL STZ-Q20-01-FL STZ-Q10-01-C STZ-Q20-01-C AWMQ-12 AWMQ-20 1116 1117 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinQ Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinQ Kwadratowe prowadnice i łożyska drylin ® Q Kwadratowe prowadnice i łożyska drylin ® Q drylin ® Q kwadratowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® Q kwadratowe prowadnice liniowe | Zakres produktów Wózek z regulacją luzu Nakrętki do rowków oferują opcje mocowania (na przykład czujniki) po czterech stronach oprawy. Wraz z wózkiem QWE jest dostarczanych 8 sztuk. Nr art.: NOR-20602 Nr art. Masa M maks. B1 B2 D1 Q E1 E2 tg1 tg2 tg3 tg4 kt1 kt2 kt3 kt4 [g] [Nm] h7 110 5 80 34 44 12 12 6 5,5 8 8 – – – 3 1,25 210 10 81 45 58 20 16 8 5,5 9,6 8 5,5 6,4 2 2,7 1,5 Wymiary [mm] Akcesoria: nakrętka rowkowa Wzór zamówienia Kwadratowe Wózek liniowy Regulowane Konstrukcja standardowa Rozmiar montażowy Rozmiar Rodzaj Mogą być łączone z: Wymiary [mm] Wymiary [mm] Wymiary [mm] Kwadratowe szyny liniowe Akcesoria Wsporniki końcowe wałków wykonane z polimeru Zaślepki do kwadratowych szyn liniowych ● ● Ekonomiczne opcje montażu ● ● Mogą być używane jako łożysko swobodne Nr art. Masa q dq qi Maks. długość [kg/m] ±0,02 0,082 7,5 10 5 1500 0,193 12 16 8,5 1500 0,46 20 25 15 3000 Nr art. A H B Q H1 E ts V 30 21 14 7,5 14 20 3,3 3 60 56 28 20 38 46 6,2 6 Nr art. Q B 7,5 1 20 5 E B 1 ,2 x30° D2 Q tg tk kt dn B2 dq qi q Qi dQ L A E2 E1 H H1 d Qa Qi Qa B Bf k d2 dQ d3 dt d 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Index Änderung Datum Name Datum Name erstellt geprüft Artikelnummer: Zeichnungsstand: Zeichnungsänderungen: Zeichnungsnummer: Maßstab: Dateiname: Blatt 1 A3 STZ-Q20-01-FL-Kat.idw SpicherStr.1a 51147Köln www.igus.de Plastics for longer life® Freigabe Datum: Name: Unterschrift: FürEntscheidungenüber dieGeeignetheitder von igus® zu lieferndenProdukte fürbestimmteAnwendungsfälle und Konstruktionen, in die die igus®-Produkte einbezogen sind, ist ausschließlichderKunde verantwortlich.Die ausschließliche Verantwortung desKunden für dieKonstruktion und/oderVerwendung liegtauch dann beimKunden,wenn igus in die Entwicklungeines vomKunden geschaffenenProduktes einbezogenwirdund dabei, etwa durchRatschläge oder Empfehlungen,mitwirkt. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten D Jansa 20.08.2013 STZ-QFL/LL Q-Traverse Q V E ts H 1 A H B Rozmiar Opcja Wzór zamówienia Wałek aluminiowy Kwadratowa budowa Rozmiar montażowy Długość [mm] Metryczne Rodzaj B Q B Q
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=