IGUS | łożyska dry-tech
1114 1115 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinQ Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinQ Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Maks. +90°C Min. –40°C 3 rozmiary montażowe (10/12/20) Długość szyny: 1500/3000 mm Odporne na skręcanie, oszczędzające miejsce, o niskiej masie, instalacja niepodparta Bezsmarowe, kwadratoweprowadnice liniowe – drylin ® Q Ruch liniowy z zablokowanym obrotem, w pełni bezsmarowy. System liniowy drylin ® Q oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność w projektowaniu. Dostępne są opcje oprawy pojedynczego łożyska, takie jak wersja polimerowa oraz wersja regulowana z zaciskiem ręcznym lub bez. Dzięki wydrążonej konstrukcji, wytrzymały, twardo anodowany profil jest bardzo lekki i odpowiedni do prowadzenia przewodów. Istnieje wiele możliwości montażu systemu, dzięki rowkom z nakrętkami w wózkach; rozmiar montażowy 20 można również stosować z aluminiowymi profilami 20/20. ● ● W 100% bezsmarowne ● ● Odporne na moment obrotowy ● ● Regulowany luz łożyska ● ● Możliwe przyłożenie siły w każdym z kierunków ● ● Odporne na brud ● ● Niskie wibracje i cicha praca ● ● Wiele możliwości montażu Typowe obszary zastosowania ● ● Budowa maszyn ● ● Przemysł drzewny ● ● Obrabiarki ● ● Transport materiałów drylin ® Q kwadratowe prowadnice liniowe | Zalety Odporna na moment obrotowy kwadratowa geometria Profil wykonany z twardo anodowanego aluminium Wydrążona szyna dla linii zaopatrzenia i taśm magnetycznych Regulowany luz łożyska Obudowa wózka wykonana z anodowanego aluminium Zakończenia szyn wykonane z litego polimeru Elementy ślizgowe wykonane z wysokowydajnego polimeru iglidur ® J Systemy liniowe z różnymi wersjami oprawy łożyskowej drylin ® Q kwadratowe prowadnice liniowe | Informacje ogólne Szczegóły techniczne dotyczące łożysk swobodnych, zasady 2:1, momentów dokręcania dla metalowych śrub drylin ® Strona 907 Kwadratowe szyny liniowe ● ● Materiał: twardo anodowane aluminium ● ● Odporne na korozję i lekkie ● ● Wydrążona konstrukcja szyny pozwala na doprowadzenia przewodów Strona 1116 Oprawa łożyska ● ● Zamknięta oprawa łożyskowa z anodowanego aluminium ● ● Możliwe momenty przyłożenia do 3 Nm (rozmiar 10), 10 Nm (rozmiar 20) ● ● Odporne na skręcanie elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur ® J Strona 1119 Wózek liniowy ● ● Wózek wersja niepodparta z lub bez zacisku ręcznego ● ● Liczne możliwości montażu na każdej stronie wózka dzięki nakrętkom rowkowym ● ● System regulacji luzu Strona 1117 Akcesoria ● ● Polimerowe bloki końcowe oraz zaślepki do profili aluminiowych ● ● Zestaw adapterów do chwytaków i czujników ● ● Adapter do podłączenia e-prowadnika igus ® serii E2 micro Strona 1122 Systemy pomiarowe drylin ® QKM Strona 1135 Napęd wysięgnikowy drylin ® GRQ miniaturowy moduł liniowy Strona 1411
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=