IGUS | łożyska dry-tech
Niższe koszty w 45 sekund? Wypełnij, wyślij, zachowaj! Proszę wysłać swoje wymagania obróbcze na info@igus.pl Krok 1: Wybierz odpowiedni materiał wałka Twardo anodowane aluminium Hartowana stal Cf53, AISI 1055 Hartowana stal nierdzewna AISI 420C Stal nierdzewna, AISI 304 Stal CF53 twardo chromowana AISI 1055 Hartowana stal nierdzewna AISI 440B Stal nierdzewna, AISI 316Ti Krok 2: Wybierz odpowiednią wersję wałka Materiał podpory Aluminium Stal nierdzewna Konstrukcja standardowa Wał z wąską podporą Wał z szeroką podporą Krok 3: Wpisz odpowiednie wymiary Krok 4: Narysuj szkic wymaganej obróbki mechanicznej wałka. 1 Fazowanie jednostronne obustronne 2 Konstrukcja z miejscem na przyłożenie klucza płaskiego jednostronna obustronna 3 Obrobione zakończenie jednostronna obustronna 4 Osiowe wgłębienia rowków Ilość 5 Gwinty zewnętrzne, osiowe jednostronna obustronna 6 Gwinty wewnętrzne,osiowe jednostronna obustronna Gwint wewnętrzny promieniowy Ilość 7 Inne nawierzchnie jednostronna obustronna ✂ drylin ® wałki Fax +48 22 863 61 69 Wyślij e-mail na info@igus.pl lub online www.igus.pl/zapytanie-walki Dane: Tel.: +48 22 316 36 33 Fax: +48 863 61 69 Od: Telefon: e-mail: Do: igus ® Sp. z o.o. Dział handlowy drylin ® technika liniowa Skrytka Pocztowa 02-234 Warszawa, Polska AWMP SWM SWMH EWMR EEWM EWM EWMS Zewn. Ø (mm) Długość (mm) 1 5 4 3 6 4 6 7 2 drylin ® technika liniowa – kwadratowe prowadnice i łożyska drylin ® Q Prowadnice liniowe odporne na skręcanie Kwadratowa szyna liniowa wykonana z twardo anodowanego aluminium Przenoszone momenty do 10 Nm Regulowany wózek liniowy z lub bez zacisku ręcznego Bezsmarowe i lekkie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=