IGUS | łożyska dry-tech
W A F - 12 WAF-12 WAF-16 WAF-20 WAF-25 WAF-30 WAF-40 WAF-50 1110 1111 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/walki Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/walki drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki drylin ® expert 2.0 | Narzędzia online ø d ø d2 V L ø s E A SW ø d ø d2 V L ø s E A SW Nr art. Ø d A L Ø d2 E Ø s V SW Masa [g] 12 40 20 23,5 30 ± 0,12 5,5 12 3 60 16 50 20 27,5 35 ± 0,12 5,5 12 3 80 20 50 23 33,5 38 ± 0,15 6,6 14 4 100 25 60 25 42,0 42 ± 0,15 6,6 16 5 150 30 70 30 49,5 54 ± 0,15 9,0 19 6 300 40 100 40 65,0 68 ± 0,25 11,0 26 8 700 50 100 50 75,0 75 ± 0,25 11,0 36 8 1200 Materiał: aluminium Rozmiar Wewnętrzna Ø Z kołnierzem Blok mocujący wał Rodzaj Przykład zamówienia: WAF-16: kołnierzowe podparcie wałku o wewnętrznej Ø 16 mm Kołnierzowy blok końca wału Wymiary [mm] Stal nierdzewna w połączeniu z łożyskami z iglidur ® J w maszynie do obróbki mechanicznej. Prowadnice są narażone na działanie wiórów oraz chłodziwa, warunki ekstremalne. Wałki aluminiowe w kombinacji z materiałem iglidur ® J pozwoliły osiągnąć duże prędkości dzięki swojej lekkości. Wałki ze stali nierdzewnej w kombinacji z materiałem iglidur ® X, oferują maksymalną odporność w temperaturze +120°C. Maszyny czyszczące i nalewające. Ekonomiczna prowadnica z podpartymi wałkami aluminiowymi do przesuwu elementu obrabianego w obrabiarce. System ekspercki do prowadnic liniowych: dobór systemu i wyliczenie żywotności razem z plikami CAD Skonfiguruj i oblicz żywotność łożysk liniowych – stale rozszerzany zakres produktów o nowe rozmiary i modele Oblicz żywotność i skonfiguruj odpowiednie łożyska liniowe za pomocą kilku kliknięć. Wybierz system drylin ® i dodaj odpowiednie parametry środowiskowe. Następnie wprowadź rozmiar łożyska, wózek, jego liczbę i położenie. Podaj odległość pomiędzy szynami oraz rodzaj montażu. Zdefiniuj odpowiednie parametry prowadzenia oraz wybierz długość szyny. Po analizie wynik zostanie wyświetlony. www.igus.pl/drylin-expert Pobierz narzędzie online jako aplikację teraz Wzór zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=