IGUS | łożyska dry-tech

W A S - 08 W A C - 06 WAC-06 WAC-08 WAC-10 WAC-12 WAC-14 WAC-16 WAC-20 WAC-25 WAC-30 WAC-40 WAC-50 WAS-08 WAS-12 WAS-16 WAS-20 WAS-25 WAS-30 WAS-40 1108 1109 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/walki Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/walki drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki drylin ® wałki Nr art. d B H H1 L S1 S2 S3 E N1 N2 SW Masa od +0,01 do +0,02 ±0,1 [g] 6 16 27 15 32 M5 4,2 8 22 11 13 2,5 30 8 16 27 16 32 M5 4,2 8 22 11 13 2,5 30 10 18 33 18 40 M6 5,2 10 27 13 16 3,0 50 12 18 33 19 40 M6 5,2 10 27 13 16 3,0 50 14 20 38 20 45 M6 5,2 10 32 13 18 3,0 70 16 20 38 22 45 M6 5,2 10 32 13 18 3,0 70 20 24 45 25 53 M8 6,8 11 39 18 22 4,0 120 25 28 54 31 62 M10 8,6 15 44 22 26 5,0 170 30 30 60 34 67 M10 8,6 15 49 22 29 5,0 220 40 40 76 42 87 M12 10,3 18 66 26 38 6,0 480 50 50 92 50 103 M16 14,25 20 80 34 46 8,0 820 Nr art. d H H1 A A1 B E S V SW Masa ±0,02 [g] 8 27 15 32 16 10 25 4,5 5,0 2,5 12 12 35 20 42 20 12 32 5,5 5,5 3,0 23 16 42 25 50 26 16 40 5,5 6,5 3,0 35 20 50 30 60 32 20 45 5,5 8,0 4,0 67 25 58 35 74 38 25 60 6,6 9,0 4,0 140 30 68 40 84 45 28 68 9,0 10,0 5,0 200 40 86 50 108 56 32 86 11,0 12,0 6,0 480 Wewnętrzna Ø Wąska konstrukcja Blok mocujący wał Materiał: aluminium Rozmiar Rozmiar Wewnętrzna Ø Konstrukcja kompaktowa Blok mocujący wał Rodzaj Rodzaj Materiał: aluminium Przykład zamówienia: WAC-12: blok końca wału, kompaktowa konstrukcja o wewnętrznej Ø 12 mm Przykład zamówienia: WAS-12: blok końca wału, wąska konstrukcja z wewnętrzną Ø 12mm B L SW N2 N1 H H1 S3 S2 E S1 d B L SW N2 N1 H H1 S3 S2 E S1 d d A1 V H1 H S E A B SW d A1 V H1 H S E A B SW Podpory wału, wersja kompaktowa Wymiary [mm] Wsporniki końcowe wałków, konstrukcja wąska Wymiary [mm] Wzór zamówienia Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=